The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Instalace do mokrých místností
    • Montáž s krytím IP55
    • 18213500
    EAN
    4011334390459
    Balení
    1 ks
    • Montáž s krytím IP55

    18213500

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    18213500

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    Rozměry
    • Výška
      71 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Hloubka
      33 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 18213500
    PDF
    Hager RoHS report 18213500
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 18213500 | Hager

      Obrázek produktu 18213500

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet 18213500 | Hager

      Hager Product data sheet 18213500

      Product data sheet cs-CZ 2026-05-05

      PDF
    • Technical appendix (single product)

      Obrázek Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Technical appendix (single product) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity International 2021-11-03 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-11-03

      PDF
      77,94 kB
      Obrázek Declaration of conformity International 2022-04-26 | Hager

      Declaration of conformity International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      30753502 -
      30753502
    • 2
      6130763512 -
      6130763512
    • 3
      30653515 -
      30653515
    • 4
      30723502 -
      30723502
    • 5
      50453522 -
      50453522

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.