Centrální díl c kličkou z plastu série 1930 pro otočné spínače, přepínače a tlačítka se samočinným návratem. Barva černá lesklá. Montuje se na přístroj a doplňuje se rámečkem.
EAN
4011334321422
Balení
1 ks
Centrální díl s kličkou pro otočné spínače, série 1930, barva černá lesklá 164701
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Následné produkty:
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Technické vlastnosti
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekPřepínač
Materiál
-
BarvaČerná
-
Kód RALPodobné jako RAL 9005
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálDuroplast, Umělá hmota
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška49,80 mm
-
Šířka49,80 mm
-
Hloubka27,80 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Vybavení
-
Monitorovací okno / světelný výstupNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK02
Identifikace
-
Montážní uspořádáníCentrální krycí deska
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace