Centrální díl c kličkou z plastu, série 1930 pro otočné spínače, přepínače a tlačítka se samočinným návratem. Barva bílá lesklá. Montuje se na přístroj a doplňuje se rámečkem.
EAN
4011334321415
Balení
1 ks
Centrální díl s kličkou pro otočné spínače, série 1930, barva bílá lesklá 1647
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Následné produkty (plně kompatibilní)
WTW1000WGDokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Technické vlastnosti
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekPřepínač
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RALPodobné jako RAL 9010
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálDuroplast, Umělá hmota
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška80 mm
-
Šířka80 mm
-
Hloubka28 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Vybavení
-
Monitorovací okno / světelný výstupNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK02
Identifikace
-
Montážní uspořádáníCentrální krycí deska
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 1647
Centrální díl s kličkou pro otočné spínače, serie 1930, bílá lesk
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08
PDF383,89 kB
Více dokumentace