The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • 16218902

Kryt jednoduchý s potiskem "Heizung", S.1/B.x, červená lesk 16218902

EAN
4011334278283
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Kryt jednoduchý s potiskem "Heizung", S.1/B.x, červená lesk

16218902

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
503203
503203
Tlačítko 2-pólové, řazení 1/0+1/0
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
303650
303650
Přepínač střídavý, řazení 6, do dutých stěn
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Archi­tek­tura
  • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
    Jedno­ná­sobná klapka
Mate­riál
  • Kód RAL
    3003
  • Povr­chová úprava
    Lesklý
  • Mate­riál
    Termoplast
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Rozměry
  • Výška
    54,90 mm
  • Šířka
    55,70 mm
  • Hloubka
    22 mm
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Upevnění svorkou
Vyba­vení
  • Moni­to­rovací okno / světelný výstup
    Ano
Příslu­šen­ství
  • Popi­sové pole
    Ne
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20

Ke stažení

  • Obrázek 16218902 | Hager

    Obrázek produktu 16218902

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet 16218902 | Hager

    Hager Product data sheet 16218902

    Kryt jednoduchý s potiskem "Heizung", S.1/B.x, červená lesk

    PDF
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.