Kryt jednoduchý, S.1/B.x, antracit mat 16201606
EAN
4011334222392
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 212 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Materiál
-
BarvaAntracit
-
Kód RAL7021
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška54,90 mm
-
Šířka55,70 mm
-
Hloubka22 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění svorkou
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK05
-
Související systémyBerker S.x/B.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace