Kryt jednoduchý, pojistný, wg Up IP44, krémová lesk 1557
EAN
4011334016298
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Materiál
-
BarvaBílá
-
Kód RAL1013
-
Povrchová úpravaLesklá
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Texty
-
PotiskBez potisku
-
Způsob montážePro přišroubování
-
OsvětleníPro osvětlení a kontrolní obvod
-
KrytS krycí zátkou pro šroubové připojení
Vybavení
-
Monitorovací okno / světelný výstupAno
Příslušenství
-
Má pole pro označováníNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP44
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Ke stažení
-
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-09-27
PDF237,12 kB
Více dokumentace