The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Instalace do mokrých místností
  • Montáž pod omítku s krytím IP44
  • 155211
  • Designové řady vypínačů

Kryt dělený, wg Up IP44, hnědá lesk 155211

EAN
4011334387510
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Kryt dělený, wg Up IP44, hnědá lesk

155211

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
503503
503503
Tlačítko dvojité, řazení 1/0+1/0, 10 A, oddělené vstupní svorky
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
535035
535035
Sériové tlačítko, řazení 1/0+1/0
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
53503503
53503503
Dvojité tlačítko, řazení 1/0+1/0
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 7 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • 303808

    Vypínač, kolébkový, řazení 6+6, 10 AX, 250 V~

    0,00 €  / *
  • 503503

    Tlačítko dvojité, řazení 1/0+1/0, 10 A, oddělené vstupní svorky

    0,00 €  / *
  • 503501

    Dvojité tlačítko, řazení 1/0+0/1

    0,00 €  / *
  • 303550

    Sériový spínač, řazení 5 do dutých stěn

    0,00 €  / *
  • 535035

    Sériové tlačítko, řazení 1/0+1/0

    0,00 €  / *
  • 53503503

    Dvojité tlačítko, řazení 1/0+1/0

    0,00 €  / *
  • 1884

    Těsnicí vložka pro přístroje WG UP IP44, wg Up IP44, šedá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Archi­tek­tura
  • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
    Dvojná­sobná klapka
Mate­riál
  • Barva
    Hnědá
  • Kód RAL
    8011
  • Povr­chová úprava
    Lesklý
  • Mate­riál
    Termoplast
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Rozměry
  • Výška
    63,70 mm
  • Šířka
    64,30 mm
  • Hloubka
    15 mm
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Upevnění svorkou
Vyba­vení
  • Moni­to­rovací okno / světelný výstup
    Ne
Příslu­šen­ství
  • Popi­sové pole
    Ne
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP44
  • Mechanická odolnost IK
    IK02

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration 155211
PDF
Hager RoHS report 155211
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 155211 | Hager

    Obrázek produktu 155211

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 155211 | Hager

    Hager Produktový list 155211

    Kryt dělený, wg Up IP44, hnědá lesk

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2022-09-27

    PDF
    237,12 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    3313079909 - Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1/B.x, bílá, mat
    3313079909
    Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1/B.x, bílá, mat
  • 2
    3313078989 - Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1/B.x, bílá, lesk
    3313078989
    Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1/B.x, bílá, lesk
  • 3
    3313078982 - Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1, krémová, lesk
    3313078982
    Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1, krémová, lesk
  • 4
    3313071606 - Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1/B.x, antracit, mat
    3313071606
    Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1/B.x, antracit, mat
  • 5
    3313071404 - Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1/B.x, alu, mat lak.
    3313071404
    Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1/B.x, alu, mat lak.

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.