14093512
EAN
4011334440833
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (9)Povinné příslušenství
Technické vlastnosti
Frekvence
-
Šířka přenosového pásma500 - 500 MHz
Vybavení
-
Počet výstupů1
Podmínky použití
-
Provozní teplota-15 - 30 °C
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
MateriálTermoplast
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyŘezací svorka
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Texty
-
VýstupS přímým vývodem
-
NapětíVhodné pro PoE+
-
OchranaSe samouzavíracím ochranným krytem proti prachu před konektorem
-
Typ připojeníS zařezávacími svorkami
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 14093512
Produktový list cs-CZ 2025-11-12
PDF -
Installation manual
Manual for 140935xx-141035xx - FCC socket outlet 8pole shielded (DE-EN-NL-DA-PL-IT, 2022-03)
Instalační příručka da-DK, en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2020-01-01
PDF2,88 MB -
Technický dodatek (jednotlivý výrobek)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technický dodatek (jednotlivý výrobek) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě International 2021-08-04
PDF79,70 kB
Prohlášení o shodě International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Více dokumentace