The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Instalace do mokrých místností
  • Montáž pod omítku s krytím IP44
  • 1330
  • Montáž pod omítku s krytím IP44

Rámeček, 3-násobný, wg Up IP44, krémová lesk 1330

EAN
4011334011552
Balení
2 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Rámeček, 3-násobný, wg Up IP44, krémová lesk

1330

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Cent­rální díl pro vložení infor­mačního světelného signálu 3 dostupné produkty
  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje 1 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Cent­rální díl pro vložení infor­mačního světelného signálu
  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje
  • 153009

    Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, wg Up IP44, bílá lesk

    0,00 €  / *
  • 1530

    Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, wg Up IP44, krémová lesk

    0,00 €  / *
  • 153001

    Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, wg Up IP44, hnědá lesk

    0,00 €  / *
  • 1884

    Těsnicí vložka pro přístroje WG UP IP44, wg Up IP44, šedá

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • 1884

    Těsnicí vložka pro přístroje WG UP IP44, wg Up IP44, šedá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Kapa­cita
  • Počet skupin spínačů
    3
Mate­riál
  • Barva
    Bílá
  • Kód RAL
    1013
  • Povr­chová úprava
    Lesklý
  • Mate­riál
    Termoplast
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Rozměry
  • Výška
    85 mm
  • Šířka
    227 mm
  • Hloubka
    12 mm
Příslu­šen­ství
  • Popi­sové pole
    Ne
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP44
  • Mechanická odolnost IK
    IK02

Ke stažení

  • Obrázek 1330 | Hager

    Obrázek produktu 1330

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet 1330 | Hager

    Hager Product data sheet 1330

    Rámeček, 3-násobný, wg Up IP44, krémová lesk

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2022-09-27

    PDF
    221,17 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    151819 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, wg Up IP44, bílá
    151819
    Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, wg Up IP44, bílá
  • 2
    15047106 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.1, antracit mat
    15047106
    Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.1, antracit mat
  • 3
    15047103 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.5, alu mat, lak.
    15047103
    Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.5, alu mat, lak.
  • 4
    15047104 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.5, nerez mat
    15047104
    Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.5, nerez mat
  • 5
    151811 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, wg Up IP44, hnědá
    151811
    Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, wg Up IP44, hnědá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.