The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Berker S.1
  • Doplň­kové produkty - Berker S.1
  • 1220
  • Designové řady vypínačů

Kryt pro kontrolku E14, příslušenství, čirá 1220

EAN
4011334009481
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Kryt pro kontrolku E14, příslušenství, čirá

1220

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • 513102

    Patice pro kontrolku E14

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Konek­tivita
  • Kryt pro signa­lizační jednotku
    Krytka osvět­lení, plochá
  • Druh montáže
    Upevnění svorkou
Rozměry
  • Hloubka
    21 mm
  • Průměr
    50 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration 1220
PDF
RoHS report 1220
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 1220 | Hager

    Obrázek produktu 1220

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 1220 | Hager

    Hager Produktový list 1220

    Kryt pro kontrolku E14, příslušenství, čirá

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    11098982 - Mezirámeček pro středové desky, S.1, krémová lesk
    11098982
    Mezirámeček pro středové desky, S.1, krémová lesk
  • 2
    11098989 - Mezirámeček pro středové desky, S.1/B.x, bílá lesk
    11098989
    Mezirámeček pro středové desky, S.1/B.x, bílá lesk
  • 3
    11091404 - Mezirámeček pro středové desky, S.1/B.x, stříbrná mat
    11091404
    Mezirámeček pro středové desky, S.1/B.x, stříbrná mat
  • 4
    11091909 - Mezirámeček pro středové desky, S.1/B.x, bílá mat
    11091909
    Mezirámeček pro středové desky, S.1/B.x, bílá mat
  • 5
    11091606 - Mezirámeček pro středové desky, S.1/B.x, antracit mat
    11091606
    Mezirámeček pro středové desky, S.1/B.x, antracit mat

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.