• Berker K.1
    • Doplň­kové produkty - Berker K.1
    • 11547106
    EAN
    4011334298328
    Balení
    10 ks
    • Doplň­kové produkty - Berker K.1

    Mezirámeček s víčkem a popis. polem pro střed. desku 50 x 50 mm, K.1, antr. mat 11547106

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Mezirámeček s víčkem a popis. polem pro střed. desku 50 x 50 mm, K.1, antr. mat

    11547106

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Barva
      Antracit
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 7021
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Lakované
    Rozměry
    • Výška
      55,80 mm
    • Šířka
      70,70 mm
    • Hloubka
      11 mm
    • Souvi­se­jící systémy
      K.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11547106
    PDF
    RoHS report 11547106
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 11547106 | Hager

      Obrázek produktu 11547106

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 11547106 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 11547106

      Mezirámeček s víčkem a popis. polem pro střed. desku 50 x 50 mm, K.1, antr. mat

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12

      PDF
      381,14 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      3313077009 - Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker K.1, bílá, lesk
      3313077009
      Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker K.1, bílá, lesk
    • 2
      19050069 - Popisové pole pro mezirámeček, systém střed. dílů, bílá lesk
      19050069
      Popisové pole pro mezirámeček, systém střed. dílů, bílá lesk
    • 3
      6710457009 - Záslepka s centrálním dílem a rozpěrnými příchytkami, K.1, bílá lesk
      6710457009
      Záslepka s centrálním dílem a rozpěrnými příchytkami, K.1, bílá lesk
    • 4
      19057004 - Popisové pole pro mezirámeček, systém střed. dílů, nerezová ocel mat, lak.
      19057004
      Popisové pole pro mezirámeček, systém střed. dílů, nerezová ocel mat, lak.
    • 5
      6710457006 - Záslepka s centrálním dílem a rozpěrnými příchytkami, K.1, antracit mat
      6710457006
      Záslepka s centrálním dílem a rozpěrnými příchytkami, K.1, antracit mat
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.