The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Instalace do mokrých místností
  • Montáž pod omítku s krytím IP44
  • 102251
  • Designové řady vypínačů

Mezirámeček s víčkem, wg Up IP44, hnědá lesk 102251

EAN
4011334208433
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Mezirámeček s víčkem, wg Up IP44, hnědá lesk

102251

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
148601
148601
Středová deska pro anténní zásuvku se 2 otvory, wg Up IP44, hnědá lesk
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • 148601

    Středová deska pro anténní zásuvku se 2 otvory, wg Up IP44, hnědá lesk

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Mate­riál
  • Barva
    Hnědá
  • Kód RAL
    8011
  • Povr­chová úprava
    Lesklý
  • Mate­riál
    Termoplast
Rozměry
  • Výška
    64,50 mm
  • Šířka
    64,50 mm
  • Hloubka
    12,50 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration 102251
PDF
Hager RoHS report 102251
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 102251 | Hager

    Obrázek produktu 102251

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 102251 | Hager

    Hager Produktový list 102251

    Mezirámeček s víčkem, wg Up IP44, hnědá lesk

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    3313079909 - Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1/B.x, bílá, mat
    3313079909
    Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1/B.x, bílá, mat
  • 2
    3313078989 - Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1/B.x, bílá, lesk
    3313078989
    Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1/B.x, bílá, lesk
  • 3
    3313078982 - Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1, krémová, lesk
    3313078982
    Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1, krémová, lesk
  • 4
    3313071606 - Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1/B.x, antracit, mat
    3313071606
    Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1/B.x, antracit, mat
  • 5
    3313071404 - Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1/B.x, alu, mat lak.
    3313071404
    Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1/B.x, alu, mat lak.

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.