The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Instalace v suché místnosti
  • Příslu­šen­ství pro instalaci v suché místnosti
  • 102112
  • Designové řady vypínačů

Podkladová deska 1-násobná, samozhášivá, na povrch, příslušenství, bílá 102112

EAN
4011334002642
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Podkladová deska 1-násobná, samozhášivá, na povrch, příslušenství, bílá

102112

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
10296086
10296086
Distanční rám 1-násobný pro nástěnnou montáž, antracit sametová
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • 10296086

    Distanční rám 1-násobný pro nástěnnou montáž, antracit sametová

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Šířka
    82 mm
  • Výška
    82 mm
Instalace, montáž
  • Základní deska pro povr­chovou montáž
    1
  • Montážní/při­po­jovací poloha
    Horizon­tální, Vertikální
Mate­riál
  • Mate­riál
    Duroplast
  • Povrch
    Neoše­t­řený
  • Barva
    Bílá
  • Kód RAL
    1013
  • Povr­chová úprava
    Matná

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration 102112
PDF
Hager RoHS report 102112
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 102112 | Hager

    Obrázek produktu 102112

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 102112 | Hager

    Hager Produktový list 102112

    Podkladová deska 1-násobná, samozhášivá, na povrch, příslušenství, bílá

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU Declaration of conformity | Hager

    EU Declaration of conformity

    dc24-1029

    PDF
    264,44 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    181305 - Lištová a kabelová průchodka, na povrch, černá
    181305
    Lištová a kabelová průchodka, na povrch, černá
  • 2
    181309 - Lištová a kabelová průchodka, na povrch, bílá
    181309
    Lištová a kabelová průchodka, na povrch, bílá
  • 3
    181705 - Lištová a kabelová průchodka, na povrch, černá
    181705
    Lištová a kabelová průchodka, na povrch, černá
  • 4
    1813 - Průchodka pro kabel nebo kabelovod 15 x 15 mm na povrch bílá
    1813
    Průchodka pro kabel nebo kabelovod 15 x 15 mm na povrch bílá
  • 5
    181709 - Lištová a kabelová průchodka, na povrch, bílá lesk
    181709
    Lištová a kabelová průchodka, na povrch, bílá lesk

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.