The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Berker Q.1
    • Rámečky a kryty na omítku - Berker Q.1
    • 10296086
    EAN
    4011334386124
    Balení
    10 ks
    • Rámečky a kryty na omítku - Berker Q.1

    Distanční rám 1-násobný pro nástěnnou montáž, antracit sametová 10296086

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Distanční rám 1-násobný pro nástěnnou montáž, antracit sametová

    10296086

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Mate­riál
    • Barva
      Antracit
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 7021
    • Povr­chová úprava
      Same­tový
    • Mate­riál
      Duroplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený, Lakované
    Rozměry
    • Výška
      85 mm
    • Šířka
      85 mm
    • Hloubka
      35 mm
    • Vestavěná hloubka
      33,50 mm
    Vyba­vení
    • S přívodem vedení
      Ano
    Instalace, montáž
    • Montážní/při­po­jovací poloha
      Horizon­tální, Vertikální
    • Montáž
      Montáž na omítku
    Příslu­šen­ství
    • S krytem rámu
      Ne
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Souvi­se­jící systémy
      Q.x
    • Souvi­se­jící produk­tové řady
      Q.1

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 10296086
    PDF
    RoHS report 10296086
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 10296086 | Hager

      Obrázek produktu 10296086

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 10296086 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 10296086

      Distanční rám 1-násobný pro nástěnnou montáž, antracit sametová

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12

      PDF
      372,46 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      10126016 - Rámeček, 2-násobný, svislý, Q.1, antracit sametová
      10126016
      Rámeček, 2-násobný, svislý, Q.1, antracit sametová
    • 2
      10156084 - Rámeček, 5-násobný, Q.1, stříbrná sametová
      10156084
      Rámeček, 5-násobný, Q.1, stříbrná sametová
    • 3
      10116084 - Rámeček, 1-násobný, Q.1, stříbrná sametová
      10116084
      Rámeček, 1-násobný, Q.1, stříbrná sametová
    • 4
      10126086 - Rámeček, 2-násobný, Q.1, antracit sametová
      10126086
      Rámeček, 2-násobný, Q.1, antracit sametová
    • 5
      10136016 - Rámeček, 3-násobný, svislý, Q.1, antracit sametová
      10136016
      Rámeček, 3-násobný, svislý, Q.1, antracit sametová

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.