• 1001201400
    EAN
    4011334506959
    Balení
    1 ks

    Krycí deska s kličkou, pro otočný spínač/otočné tlačítko, R.cla., nerez/bílá l. 1001201400

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Krycí deska s kličkou, pro otočný spínač/otočné tlačítko, R.cla., nerez/bílá l.

    1001201400

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro montáž rozvodných skříní / skříní na stěnu 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro montáž rozvodných skříní / skříní na stěnu
    • WTA6100RG

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Přepínač
    Mate­riál
    • Barva
      Nerezová ocel
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9022
    • Povr­chová úprava
      Lesklý, Matná
    • Mate­riál
      Nerezová ocel, Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      81,40 mm
    • Šířka
      81,40 mm
    • Hloubka
      29 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění svorkou, Šrou­bovací přípojka
    Vyba­vení
    • Moni­to­rovací okno / světelný výstup
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Mechanická odolnost IK
      IK05

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
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
    REACH declaration 1001201400
    PDF
    RoHS report 1001201400
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 1001201400 | Hager

      Obrázek produktu 1001201400

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 1001201400 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 1001201400

      Krycí deska s kličkou, pro otočný spínač/otočné tlačítko, R.cla., nerez/bílá l.

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12

      PDF
      368,61 kB
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.