Krycí deska s kličkou, pro otočný spínač/otočné tlačítko, R.cla., nerez/černá l. 1001200400
EAN
4011334506942
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro montáž rozvodných skříní / skříní na stěnu 1 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 24 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekPřepínač
Materiál
-
BarvaNerezová ocel
-
Kód RAL9022
-
Povrchová úpravaLesklý, Matná
-
MateriálNerezová ocel, Termoplast
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška81,40 mm
-
Šířka81,40 mm
-
Hloubka29 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění svorkou, Šroubovací přípojka
Vybavení
-
Monitorovací okno / světelný výstupNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK05
-
Související systémyBerker Serie R.classic
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace