Punjač witty plus, 1x22kW (3-fazno) ili 1x7,4kW (1-fazno) sa tip 2 utičnicom, namijenjen je za punjenje u domovima i rezidencijama. Kompaktan dizajn i velika otpornost na vremenske uslove sa IP55/IK10 zaštitom, jednostavna montaža, puštanje u rad putem Hager Charge aplikacije, solarna optimizacija i 1/3-fazno prebacivanje čine witty plus odličnim rješenjem za kompleksnije PV instalacije. Punjač se može montirati na zid ili na tlo uz postolje i stub (XVA13x). Autentifikacija: RFID.
EAN
3250610087770
Pakovanje
1 Komad
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Gateway za podatke 1 dostupni proizvodi -
Dodaci/rezervni dijelovi za bateriju/punjač 1 dostupni proizvodi -
Dodatna oprema/rezervni dijelovi za E-mobilnost 2 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Snaga
-
Snaga po izlazu za punjenje22 kW
-
Priključeno opterećenje0,1 - 22 kW
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Napajanje
-
Broj faza za napajanje1, 3
Električna struja
-
Nazivna struja In32 A
Povezivost
-
Broj izlaza za punjenje1
Funkcije
-
Sa upravljanjem opterećenjemDa
-
ISO 15118 dostupan sa isporukama koje počinjuQ3/2026
Oprema
-
Broj kućnih utičnica0
-
Sa osiguračemNe
-
Sa hitnim otpuštanjem u slučaju nestanka strujeDa
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaTip 2S
Dimenzije
-
Visina370 mm
-
Širina250 mm
-
Dubina150 mm
Instalacija, montaža
-
Montiranje naMontaža na zid
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP55
-
Otpornost na udarce IKIK10
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-25 - 50 °C
Napon
-
Nazivni napon230-240 V
Materijali
-
MaterijalPlastika
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda XVL122S
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, en-US 2025-05-16
PDF19,24 MB
Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-07-01
PDF13,41 MB -
Alat
Alat International 2026-08-07
ZIP3,17 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-04-25
PDF393,70 kB
Deklaracija o usklađenosti pl-PL 2026-07-21
PDF293,43 kB
Više dokumentacije