The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Modu­larni program preki­dača - gallery
  • gallery - Tipke/maske
  • WXD230T
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
  • Preki­dači i utič­nice

Maska za mrežnu utičnicu RJ45 45°, gallery, 2 modula, titanij WXD230T

Maska za mrežnu RJ45 utičnicu pod uglom 45° WXD230T, 2 modula u titanij boji (RAL9006) sa satenskom završnom obradom. Ista izvedba maske je dostupna i u bijeloj, krem i crnoj boji. Maska se monitra direktnim uklapanjem na mrežnu utičnicu WXF230 i kombinuje sa nosačem i okvirom za kompletan gallery proizvod.
EAN
3250617190145
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Maska za mrežnu utičnicu RJ45 45°, gallery, 2 modula, titanij

WXD230T

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
WXF232
WXF232
Mrežna utičnica RJ45, cat.6 STP 2M, gallery, 45°
Dodajte u listu
Dodajte u listu
WXF231
WXF231
Mrežna utičnica RJ45, cat.6 FTP 2M, gallery, 45°
Dodajte u listu
Dodajte u listu
WXF230
WXF230
Mrežna utičnica RJ45, cat.6 UTP 2M, gallery, 45°
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 76 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • WXP0934

    Okvir, plastični, 4M, gallery, 57mm, taupe

    0,00 €  / *
  • WXP0004

    Okvir, plastični, 4M, gallery, 71mm, čista bijela

    0,00 €  / *
  • WXP0404

    Okvir, plastični, 4M, gallery, 71mm, champagne

    0,00 €  / *
  • WXP0602

    Okvir, plastični, 1-struki, gallery, eglantine

    0,00 €  / *
  • WXP0604

    Okvir, plastični, 4M, gallery, 71mm, eglantine

    0,00 €  / *
  • WXP0702

    Okvir, plastični, 1-struki, gallery, river

    0,00 €  / *
  • WXP0804

    Okvir, plastični, 4M, gallery, 71mm, peacock

    0,00 €  / *
  • WXP0834

    Okvir, plastični, 4M, gallery, 57mm, peacock

    0,00 €  / *
  • WXP0902

    Okvir, plastični, 1-struki, gallery, taupe

    0,00 €  / *
  • WXP0904

    Okvir, plastični, 4M, gallery, 71mm, taupe

    0,00 €  / *
  • WXP0402

    Okvir, plastični, 1-struki, gallery, champagne

    0,00 €  / *
  • WXP1002

    Okvir, plastični, 1-struki, gallery, antracit

    0,00 €  / *
  • WXP1004

    Okvir, plastični, 4M, gallery, 71mm, antracit

    0,00 €  / *
  • WXP1034

    Okvir, plastični, 4M, gallery, 57mm, antracit

    0,00 €  / *
  • WXP2002

    Okvir, 1-struki, gallery, sloj aluminija

    0,00 €  / *
  • WXP2004

    Okvir, 4M, gallery, 71mm, sloj aluminija

    0,00 €  / *
  • WXP2034

    Okvir, 4M, gallery, 57mm, sloj aluminija

    0,00 €  / *
  • WXP2102

    Okvir, 1-struki, gallery, sloj čelika

    0,00 €  / *
  • WXP2104

    Okvir, 4M, gallery, 71mm, sloj čelika

    0,00 €  / *
  • WXP2134

    Okvir, 4M, gallery, 57mm, sloj čelika

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Veza
  • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
    Modu­larni džek
  • Broj priklju­čaka
    1
Kapa­citet
  • Broj modula
    2
Mate­ri­jali
  • Boja
    Titanij
  • RAL kod
    9006
  • Obrada povr­šine
    Satenska završna obrada
  • Mate­rijal
    Poli­kar­bonat (PC)
  • Obrada
    Laki­rano
  • Pove­zani sistemi
    gallery
Dimen­zije
  • Visina
    45 mm
  • Širina
    45 mm
  • Dubina
    8,40 mm
Pove­zi­vost
  • Vrsta montaže
    Uklopna montaža
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP21
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK05

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration WXD230T
PDF
Hager RoHS report WXD230T
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika WXD230T  | Hager

    Slika proizvoda WXD230T

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet WXD230T  | Hager

    Hager Product data sheet WXD230T

    Maska za mrežnu utičnicu RJ45 2M, 45°, gallery, titanij

    PDF
  • Brošura

    Slika Brošura gallery program prekidača  | Hager

    Brošura gallery program prekidača

    Brošura bs 2024-08-15

    PDF
    4,92 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-11  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-11

    PDF
    104,57 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    WXD301H - Tipke za taster za žaluzine, gallery, čista bijela
    WXD301H
    Tipke za taster za žaluzine, gallery, čista bijela
  • 2
    WXD251H - Maska za TV utičnicu 2M, gallery, čista bijela, antibakterijska
    WXD251H
    Maska za TV utičnicu 2M, gallery, čista bijela, antibakterijska
  • 3
    WXD259H - Maska za dupli F-konektor utičnicu 2M, gallery, čista bijela, antibakterijska
    WXD259H
    Maska za dupli F-konektor utičnicu 2M, gallery, čista bijela, antibakterijska
  • 4
    WXD300H - Tipke za prekidač za žaluzine, gallery, čista bijela
    WXD300H
    Tipke za prekidač za žaluzine, gallery, čista bijela
  • 5
    WXD202H - Maska za mrežnu utičnicu RJ45 2M, gallery, čista bijela, antibakterijska
    WXD202H
    Maska za mrežnu utičnicu RJ45 2M, gallery, čista bijela, antibakterijska

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina