Tipka za mehanizme od 2 modula, WXD013N, sa oznakama "0" i "1" i prorezom za indikator/lokator, u jet crnoj boji (RAL9005) sa satenskom završnom obradom. Ista izvedba tipke je dostupna i u bijeloj, krem i titanij boji. Tipke se monitraju direktnim uklapanjem na mehanizme i kombinuju sa indikatorom/lokatorom (WXA69x), nosačem i okvirom za kompletan gallery proizvod.
EAN
3250617195881
Pakovanje
1 Komad
Tipka sa prorezom za indikaciju i oznakom 0-1, gallery, 2 modula, crna WXD013N
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
WXF008
Prekidač, 2P, 10A, jezgro, gallery, 2M
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 73 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Arhitektura
-
Kontrolni/radni elementTaster
Kontrole i indikatori
-
Broj tipki1
Materijali
-
BojaJet crna
-
RAL kod9005
-
Obrada površineSatenska završna obrada
-
MaterijalPolikarbonat (PC)
-
ObradaLakirano
Dimenzije
-
Visina44,60 mm
-
Širina44,70 mm
-
Dubina8 mm
Kapacitet
-
Broj modula2
Povezivost
-
Vrsta montažeUklopna montaža
Oprema
-
Prozor za nadzor/izlaz za svjetloDa
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP21
-
Otpornost na udarce IKIK05
-
Povezani sistemigallery
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXD013N
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda WXD013N
Tipka, gallery, sa 0-1 oznakom i indikacijom, 2M, crna
PDF -
Brošura
Brošura gallery program prekidača
Brošura bs 2024-08-15
PDF4,92 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2021-07-27
PDF80,44 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24
PDF186,08 kB
Više dokumentacije