Nosač, gallery, 8 modula, razmak 71 mm WXA458
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Pogledajte sve (25)Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 23 dostupni proizvodi
Obavezni dodatak
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
-
MaterijalPoliamid (PA), Željezo
-
Obrada površineMat
-
ObradaNeobrađeno
-
Sa priborom za odvijanjeDa
-
Kablovski kanalNije prikladno
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXA458
-
Product datasheet
Hager Product data sheet WXA458
Nosač, gallery, 8M entr. 71mm
PDF -
Brošura
Brošura gallery program prekidača
Brošura bs 2024-08-15
PDF4,92 MB -
Licenca proizvoda
Licence for BELGIUM
Licenca proizvoda en-GB 2019-05-09
PDF837,61 kB
Licence for BELGIUM
Licenca proizvoda en-GB 2019-05-09
PDF621,56 kB -
Certifikat proizvoda
CB test certificate_BE_8407
Certifikat proizvoda en-GB 2018-08-31
PDF819,06 kB
CB test certificate_BE_8775
Certifikat proizvoda en-GB 2019-05-09
PDF1003,50 kB
Product certificate en-GB 2023-02-14
Certifikat proizvoda en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB
Test_Report
Certifikat proizvoda en-GB 2024-03-19
PDF879,76 kB
Test_Report
Certifikat proizvoda en-GB 2024-03-19
PDF1,01 MB
Test_Report
Certifikat proizvoda en-GB 2017-11-15
PDF500,11 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-02
PDF102,93 kB
dc24-0011
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB