• lumina intense
  • lumina intense - Dodatni proizvodi
  • WL7013
  • Preki­dači i utič­nice

Slijepi poklopac za lumina intense okvire, crni mat (RAL9004) WL7013

Slijepi poklopac (jezgro sa maskom) za lumina intense okvire, crni mat (RAL9004) sa IP20 zaštitom. Program lumina prekidača i utičnica također nudi i izlaz za kablove WL703x, dostupan u tri boje.
EAN
8694407004260
Pakovanje
12 Komadi
Prikladni alati
  • lumina konfigurator
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
Slijepi poklopac za lumina intense okvire, crni mat (RAL9004)

WL7013

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 27 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • WL5752

    Okvir 5-struki horizontalni, lumina intense, srebrni

    0,00 €  / *
  • WL5653

    Okvir 5-struki vertikalni, lumina intense, crni

    0,00 €  / *
  • WL5643

    Okvir 4-struki vertikalni, lumina intense, crni

    0,00 €  / *
  • WL5633

    Okvir 3-struki vertikalni, lumina intense, crni

    0,00 €  / *
  • WL5623

    Okvir 2-struki vertikalni, lumina intense, crni

    0,00 €  / *
  • WL5753

    Okvir 5-struki horizontalni, lumina intense, crni

    0,00 €  / *
  • WL5743

    Okvir 4-struki horizontalni, lumina intense, crni

    0,00 €  / *
  • WL5733

    Okvir 3-struki horizontalni, lumina intense, crni

    0,00 €  / *
  • WL5723

    Okvir 2-struki horizontalni, lumina intense, crni

    0,00 €  / *
  • WL5513

    Okvir 1-struki, lumina intense, crni

    0,00 €  / *
  • WL5652

    Okvir 5-struki vertikalni, lumina intense, srebrni

    0,00 €  / *
  • WL5642

    Okvir 4-struki vertikalni, lumina intense, srebrni

    0,00 €  / *
  • WL5632

    Okvir 3-struki vertikalni, lumina intense, srebrni

    0,00 €  / *
  • WL5622

    Okvir 2-struki vertikalni, lumina intense, srebrni

    0,00 €  / *
  • WL5510

    Okvir 1-struki, lumina intense, bijeli

    0,00 €  / *
  • WL5742

    Okvir 4-struki horizontalni, lumina intense, srebrni

    0,00 €  / *
  • WL5732

    Okvir 3-struki horizontalni, lumina intense, srebrni

    0,00 €  / *
  • WL5722

    Okvir 2-struki horizontalni, lumina intense, srebrni

    0,00 €  / *
  • WL5512

    Okvir 1-struki, lumina intense, srebrni

    0,00 €  / *
  • WL5650

    Okvir 5-struki vertikalni, lumina intense, bijeli

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Mate­ri­jali
  • Boja
    Crna
  • RAL kod
    9004
  • Obrada povr­šine
    Mat
  • Mate­rijal
    Metal, Plas­tika
  • Obrada
    Neobra­đeno, Laki­rano
Dimen­zije
  • Visina
    71 mm
  • Širina
    71 mm
  • Dubina
    39 mm
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
  • Pove­zani sistemi
    lumina

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

PEP - Blind plate - white (english)
PDF
402,09 kB
Hager REACH declaration WL7013
PDF
Hager RoHS report WL7013
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika WL7013  | Hager

    Slika proizvoda WL7013

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet WL7013  | Hager

    Hager Product data sheet WL7013

    Slijepi poklopac, crni

    PDF
  • Brošura

    Slika Hager program prekidača i utičnica  | Hager

    Hager program prekidača i utičnica

    Otkrijte programe lumina soul i intense

    PDF
    21,39 MB
  • Alati

    Slika lumina konfigurator  | Hager

    lumina konfigurator

    Konfigurator za lumina soul i intense programe prekidača i utičnica

    URL
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika EU Declaration of Conformity  | Hager

    EU Declaration of Conformity

    dc24-1005

    PDF
    301,00 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    WL7023 - Dihtung set IP44 za utičnice sa poklopcem, lumina soul/intense
    WL7023
    Dihtung set IP44 za utičnice sa poklpcem, lumina soul/intense
  • 2
    WL7010 - Slijepi poklopac za lumina soul i intense okvire, bijeli sjajni (RAL9016)
    WL7010
    Slijepi poklopac, bijeli
  • 3
    1884 - Dihtung za sve vodootporne PŽ elemente, vodootporne PŽ IP44 siva
    1884
    Dihtung za sve vodootporne PŽ elemente, vodootporne PŽ IP44 siva
  • 4
    WL2510 - Adapter 45 x 45 mm, lumina, za gallery jezgra i mehanizme, bijeli
    WL2510
    Adapter 45 x 45mm, bijela
  • 5
    WL7030 - Izlaz za kablove, max. 9mm, bijeli
    WL7030
    Izlaz za kablove, max. 9mm, bijeli
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
Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina