Dimer rotacioni, srebrni WL4012
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Konfigurišite proizvod
Za najbolje iskustvo, koristite desktop uređaj, jer neke funkcije možda neće biti u potpunosti podržane na mobilnim uređajima ili tabletima.
lumina konfigurator
Otvori alateTehničke karakteristike
Napon
-
Radni napon230 - 230 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 50 Hz
Materijali
-
BojaSrebrna
-
RAL kod9006<br/>9016
-
MaterijalTermoplastika
Dimenzije
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
-
Dubina51 mm
Arhitektura
-
Kontrolni/radni elementDodirni i okretni prekidač
Tekst
-
OsiguračOtpornost na kratki spoj i preopterećenje (cilindrični osigurač)
-
Način instalacijeSa pričvršćivanjem stezaljkom/vijcima
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WL4012
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda WL4012
Dimer rotacioni, srebrni
PDF -
Brošura
Hager program prekidača i utičnica
Otkrijte programe lumina soul i intense
PDF21,39 MB -
Alati
lumina konfigurator
Konfigurator za lumina soul i intense programe prekidača i utičnica
URL -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12
PDF353,47 kB
Više dokumentacije