
ŠUKO utičnica dupla sa zaštitom od dodira, 16A 250V, crna WL1263
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja16 A
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Napon
-
Nazivni napon250 V
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-10 - 35 °C
Povezivost
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
-
Vrsta montažeMontaža kralama, Vijčani spoj
Sigurnost
-
Sa pojačanom zaštitom od kontaktaDa
-
Otpornost na udarce IKIK02
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Dimenzije
-
Montažna dubina ugradbenih kutija35 mm
-
Visina109 mm
-
Širina81 mm
-
Dubina49 mm
Materijali
-
BojaCrna
-
RAL kod9004
-
Obrada površineMat
-
MaterijalMetal, Plastika
Instalacija, montaža
-
Montiranje naPŽ montaža
Oprema
-
Vrsta priključaa/utikača za utičnicuSCHUKO
-
Rotirani centralni umetakNe
-
Sa zglobnim poklopcemNe
-
Sa signalnom lampomNe
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Kapacitet
-
Broj modula0
Tekst
-
OtisakBez otiska/natpisa
-
ZaštitaPoboljšana zaštita od kontakta
-
Povezane serijelumina intense, lumina soul
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WL1263
-
Alati
lumina konfigurator
Konfigurator za lumina soul i intense programe prekidača i utičnica
URL -
Deklaracija o performansama
Deklaracija o performansama en-GB 2024-12-11
PDF45,82 kB
Više dokumentacije