Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

ŠUKO utičnica dupla sa zašt.dod 16A, sre • WL1262 | Hager

Dupla SCHUKO utičnica, 16A 250V, sa zaštitom od dodira, srebrna WL1262

Dupla srebrna (RAL9006) SCHUKO utičnica sa zaštitom od dodira, 16A 250V, IP20, sa vijčanim klemama. Ovaj artikal dostupan je i u izvedbama u bijeloj (RAL9016) i crnoj (RAL9004) boji.
EAN
8694407003539
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

Kompletirajte vaš sistem

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 36 dostupni proizvodi

Tehničke karakteristike

Napon
  • Nazivni napon
    250 V
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    16 A
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Mate­ri­jali
  • Boja
    Srebrna
  • RAL kod
    9006
  • Obrada povr­šine
    Mat
  • Mate­rijal
    Metal, Plas­tika
  • Obrada
    Neobra­đeno, Laki­rano
Dimen­zije
  • Visina
    109 mm
  • Širina
    81 mm
  • Dubina
    49 mm
  • Montažna dubina ugrad­benih kutija
    35 mm
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    PŽ montaža
Pove­zi­vost
  • Vrsta veze
    Vijčana stezaljka
  • Vrsta montaže
    Montaža kralama, Vijčani spoj
Oprema
  • Vrsta priklju­ča­a/u­ti­kača za utič­nicu
    SCHUKO
  • Roti­rani centralni umetak
    Ne
  • Sa zglobnim poklopcem
    Ne
  • Sa signalnom lampom
    Ne
Pribor
  • Ima polje za ozna­ča­vanje
    Ne
Kapa­citet
  • Broj modula
    0
Sigur­nost
  • Sa poja­čanom zaštitom od kontakta
    Da
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK02
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
Funk­cije
  • Sa orijen­ta­cij­skim osvjet­lje­njem
    Ne
  • Sa funk­cij­skom rasvjete
    Ne
Iden­ti­fi­ka­cija
  • Sa otiskom
    Ne
  • Pove­zani sistemi
    lumina

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Downloadi

Više dokumentacije