
ŠUKO utičnica dupla, 16A 250V, bijela WL1250
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja16 A
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Napon
-
Nazivni napon250 V
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-10 - 35 °C
Povezivost
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
-
Vrsta montažeMontaža kralama, Vijčani spoj
Sigurnost
-
Otpornost na udarce IKIK02
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Dimenzije
-
Montažna dubina ugradbenih kutija35 mm
-
Visina81 mm
-
Dubina49 mm
Materijali
-
BojaPrometna bijela
-
RAL kod9016
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalMetal, Plastika
Instalacija, montaža
-
Montiranje naPŽ montaža
Oprema
-
Vrsta priključaa/utikača za utičnicuSCHUKO
-
Rotirani centralni umetakNe
-
Sa zglobnim poklopcemNe
-
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenjeDa
-
Sa signalnom lampomNe
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Kapacitet
-
Broj modula0
Tekst
-
OtisakBez otiska/natpisa
-
ZaštitaBez poboljšane zaštite od kontakta
-
Povezane serijelumina intense, lumina soul
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WL1250
-
Alati
lumina konfigurator
Konfigurator za lumina soul i intense programe prekidača i utičnica
URL -
Deklaracija o performansama
Deklaracija o performansama en-GB 2024-12-11
PDF45,82 kB
Više dokumentacije