Taster 1 k.o. 10AX, srebrni WL0112
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Struja uklapanja/isklapanja10 A
-
Nazivna struja10 A
Instalacija, montaža
-
Montiranje naPŽ montaža
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Materijali
-
BojaSrebrna
-
RAL kod9006
-
Obrada površineMat
-
MaterijalMetal, Plastika
-
ObradaNeobrađeno, Lakirano
Identifikacija
-
Raspored konstrukcijeOsnovni element
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža kralama, Vijčani spoj
-
Sa montažom putem kralaDa
Kontrole i indikatori
-
Broj tipki1
Dimenzije
-
Ugrađena dubina26 mm
-
Montažna dubina ugradbenih kutija35 mm
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK05
Arhitektura
-
Kontrolni/radni elementTipka
Tekst
-
Način instalacijeSa kralama, Za pričvršćivanje vijcima
-
RasvjetaBez neonske svjetiljke
-
Promjena načina radaNormalno otvoren kontakt
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WL0112
-
Alati
lumina konfigurator
Konfigurator za lumina soul i intense programe prekidača i utičnica
URL
Više dokumentacije