Križni prekidač, 10 A, sa srebrnom tipkom za lumina okvire WL0032
Konfigurišite proizvod
lumina konfigurator
Otvori alateTehničke karakteristike
-
Struja uklapanja/isklapanja10 AX (100W LED (SBL))
-
Nazivna struja In10 A
-
Montiranje naPŽ montaža
-
Nazivni napon250 V
-
Frekvencija50 - 60 Hz
-
BojaSrebrna
-
RAL kod9006
-
Obrada površineMat
-
MaterijalMetal, Plastika
-
ObradaNeobrađeno, Lakirano
-
Sadrži reciklirani materijal (% ukupne težine plastike)0
-
Raspored konstrukcijeOsnovni element
-
Vrsta montažeMontaža kralama, Vijčani spoj
-
Broj tipki1
-
Ugrađena dubina26 mm
-
Montažna dubina ugradbenih kutija35 mm
-
Otpornost na udarce IKIK05
-
Koristi se u višoj IP klasiIP44 u kombinaciji sa setom za plombiranje
-
Vrsta priključka/utikačaPriključna klema
-
Način instalacijeSa kralama, Za pričvršćivanje vijcima
-
RasvjetaBez neonske svjetiljke
-
TasterNe
-
Kontrolni/radni elementTipka
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WL0032
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda WL0032
Prekidač križni 10AX, srebrni
PDF -
Brošura
Hager program prekidača i utičnica
Otkrijte programe lumina soul i intense
PDF21,39 MB -
Alati
lumina konfigurator
Konfigurator za lumina soul i intense programe prekidača i utičnica
URL -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-27
PDF269,30 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08
PDF383,02 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08
PDF374,70 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08
PDF433,61 kB