• Distri­bu­cija ener­gije
  • Mali razvodni ormari do 63 A i multi­me­dija ormari
  • volta i dodatna oprema
  • VZ333N
  • Distri­bu­cija ener­gije

Nadgradni ram, Volta, sa vratima, 3 reda, antracit VZ333N

EAN
3250616669345
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
Nadgradni ram, Volta, sa vratima, 3 reda, antracit

VZ333N

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 3 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • VU36NCT

    Ormar, Volta, PŽ, IP30, 3x12M, prazan

    0,00 €  / *
  • VU36NE

    Ormar, Volta, PŽ, IP30, 3x12M

    0,00 €  / *
  • VH36NE

    Ormar, Volta, rigips, 3x12M IP30

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Kompa­ti­bil­nost
  • Prik­ladno za tip ormara
    Ugrad­no/PŽ, Montaža u šuplji zid
Dimen­zije
  • Visina
    630,50 mm
  • Širina
    348 mm
  • Dubina
    36 mm
Poklo­pac, vrata
  • Vrata/pok­lopac je proziran
    Ne
  • Broj vrata ormara
    1
  • Broj brava
    0
Mate­ri­jali
  • RAL kod
    7010, 7016
  • Boja
    Antracit siva
  • Mate­rijal
    Metal
  • Obrada
    Neobra­đeno
Arhi­tek­tura
  • Položaj vrata ormara
    Lijevo
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP30
  • Vrsta zaklju­ča­vanja
    Uklopna brava
Oprema
  • Broj redova
    3
Pove­zi­vost
  • Vrsta montaže
    Montaža vijcima
Insta­la­cija, montaža
  • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
    Ne

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager REACH declaration VZ333N
PDF
Hager RoHS report VZ333N
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika VZ333N  | Hager

    Slika proizvoda VZ333N

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet VZ333N  | Hager

    Hager Product data sheet VZ333N

    Nadgradni ram, Volta, sa vratima, 3 reda, antracit

    PDF
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-07  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-07

    PDF
    366,52 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-11-08  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-11-08

    PDF
    250,15 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    VZ699 - Držač kablova, Volta, 6 komada
    VZ699
    Držač kablova, Volta, 6 komada
  • 2
    VA24T - Čelična vrata za dvoredne volta ormare VA24xx
    VA24T
    Vrata, puna, Volta, NŽ, 2 reda, čelik
  • 3
    VZ112N - Okvir, Volta, visoki, bez vrata, veličina 2
    VZ112N
    Okvir, Volta, visoki, bez vrata, veličina 2
  • 4
    VZ111N - Okvir, Volta, visoki, bez vrata, veličina 1
    VZ111N
    Okvir, Volta, visoki, bez vrata, veličina 1
  • 5
    VZ332N - Nadgradni ram, Volta, sa vratima, 2 reda, antracit
    VZ332N
    Nadgradni ram, Volta, sa vratima, 2 reda, antracit
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
Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina