Nadgradni ram, Volta, sa vrat, 3 red ant • VZ333N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
    witty punjači
    Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
    Saznajte više
    • Rješenja
    • Aplikacija naših rješenja
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Za Vaš projekat
      • Porodična kuća
      • Kancelarije
      • Hotel
      • Trgovine
      • Višespratnice
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Rješenja za vaš posao
      • Instalateri
      • Projektanti
      • Arhitekti
      • Izrada elektro ormara
      • Sistem integratori
      • Krajnji korisnici
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Reference
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Alati
    hagercad
    Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
    Otkrijte više
    • Alati
    • BIM (Building Information Modeling)
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Hagercad 6
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Pogledajte sve
  • Inspiracija i informacije
    Katalozi | Brošure
    Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
    Saznajte više
    • Inspiracija i informacije
    • Dokumentacija
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Trening
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Podrška
    Kontakt formular
    Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
    Kontaktirajte nas
    • Podrška
    • Pitanja
      • witty punjači za električna vozila
      • Generalna, opšta pitanja
      • Pogledajte sve
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
    • Pogledajte sve
  • O nama
    Naša priča
    Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
    Naš DNK
    • O nama
    • Vijesti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Održivost
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt osobe
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Newsletter
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Noviteti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Pogledajte sve
  • Pogledajte sve kategorije
Account
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Mali razvodni ormari do 63 A i multi­me­dija ormari
  • volta i dodatna oprema
  • VZ333N
VZ333N - Nadgradni ram, Volta, sa vratima, 3 reda, antracit
VZ333N - Nadgradni ram, Volta, sa vratima, 3 reda, antracit

Nadgradni ram, Volta, sa vratima, 3 reda, antracit

VZ333N

VZ333N - Nadgradni ram, Volta, sa vratima, 3 reda, antracit
VZ333N - Nadgradni ram, Volta, sa vratima, 3 reda, antracit
  • Distri­bu­cija ener­gije

Nadgradni ram, Volta, sa vratima, 3 reda, antracit VZ333N

EAN
3250616669345
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Kompa­ti­bil­nost
  • Prik­ladno za tip ormara
    Ugrad­no/PŽ, Montaža u šuplji zid
Dimen­zije
  • Visina
    630,50 mm
  • Širina
    348 mm
  • Dubina
    36 mm
Poklo­pac, vrata
  • Vrata/pok­lopac je proziran
    Ne
  • Broj vrata ormara
    1
  • Broj brava
    0
Mate­ri­jali
  • RAL kod
    7010, 7016
  • Boja
    Antracit siva
  • Mate­rijal
    Metal
  • Obrada
    Neobra­đeno
Arhi­tek­tura
  • Položaj vrata ormara
    Lijevo
Oprema
  • Broj redova
    3
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP30
  • Vrsta zaklju­ča­vanja
    Uklopna brava
Pove­zi­vost
  • Vrsta montaže
    Montaža vijcima
Insta­la­cija, montaža
  • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
    Ne

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
REACH declaration VZ333N (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration VZ333N (english)
PDF
103,84 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika VZ333N  | Hager

    Slika proizvoda VZ333N

  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-07  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-07

    PDF
    366,52 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-11-08  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-11-08

    PDF
    250,15 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    VU12NE - Ormar, Volta, PŽ, IP30, 1x12M
    VU12NE
    Ormar, Volta, PŽ, IP30, 1x12M
  • 2
    VU24NCT - Ormar, Volta, PŽ, IP30, 2x12M, prazan
    VU24NCT
    Ormar, Volta, PŽ, IP30, 2x12M, prazan
  • 3
    VU24NE - Ormar, Volta, PŽ, IP30, 2x12M
    VU24NE
    Ormar, Volta, PŽ, IP30, 2x12M
  • 4
    VU36NE - Ormar, Volta, PŽ, IP30, 3x12M
    VU36NE
    Ormar, Volta, PŽ, IP30, 3x12M
  • 5
    VU48NE - Ormar, Volta, PŽ, IP30, 4x12M
    VU48NE
    Ormar, Volta, PŽ, IP30, 4x12M

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina