The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Mali razvodni ormari do 63 A i multi­me­dija ormari
  • volta i dodatna oprema
  • VU60NE
  • Distri­bu­cija ener­gije

Ormar volta, ugradni, 5 redova, 60 modula, zaštitna klasa II, IP30, sa vratima VU60NE

Volta, VU60NE je ugradni razvodni ormar sa pet redova za 60 modula, idealan za montažu u domove i stanove. Izrađen je od visokokvalitetnog materijala sa metalnim vratima bijele boje (RAL 9010). Opremljen je standardnim vijčanim stezaljkama (1x 25mm² + 12x 10/16mm²) za priključak N i PE vodiča. Odlikuje ga jednostavna montaža uz montažne elemente i integrisana libela. Ukrasni metalni okvir pokriva neravnine na mjestu montaže.
EAN
3250616616172
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Ormar volta, ugradni, 5 redova, 60 modula, zaštitna klasa II, IP30, sa vratima

VU60NE

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Kompo­nente za ožiče­nje, ulaz i prič­vr­š­ća­vanje kabla 1 dostupni proizvodi
  • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za kleme 3 dostupni proizvodi
  • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje 1 dostupni proizvodi
  • Kompo­nente sistema za raspo­red/po­la­ganje 1 dostupni proizvodi
  • Patch panel za ormar 1 dostupni proizvodi
  • Utič­nica za ormar 2 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Kompo­nente za ožiče­nje, ulaz i prič­vr­š­ća­vanje kabla
  • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za kleme
  • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje
  • Kompo­nente sistema za raspo­red/po­la­ganje
  • Patch panel za ormar
  • Utič­nica za ormar
  • VZ699

    Držač kablova, Volta, 6 komada

    0,00 €  / *
  • VZ711

    Nosač QC-klema, za ormare 12M, Golf, Vector

    0,00 €  / *
  • VZ523

    Nosač PE/N-klema, Volta, 2x22 klemnih mjesta

    0,00 €  / *
  • VZ524

    Nosač PE/N-klema, Volta, 2x25 klemnih mjesta

    0,00 €  / *
  • VZ302N

    Bravica za vrata, sa 2 ključa, Volta PŽ

    0,00 €  / *
  • VZ410N

    Spojnica, Volta, za ormare za rigips

    0,00 €  / *
  • FZ12MM

    Patch panel (E-Dat), sa 12mjesta, univerzalni, 6xRJ45, sa nosačima za DIN šinu

    0,00 €  / *
  • VZ00AS

    Schuko utičnica, 3-struka, zakretna 90°, sa tri adaptera

    0,00 €  / *
  • VZ00UP

    Schuko utičnica, 3-struka, zakretna 90°, za PŽ voltu

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Napon
  • Nazivni napon
    400 - 400 V
Insta­la­cija, montaža
  • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
    Ne
  • Monti­ranje na
    PŽ montaža
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    63 A
Snaga
  • Maksi­malni gubitak snage po ormaru pri ΔT=20K.
    27 W
Oprema
  • Broj šina
    5
  • Broj redova
    5
  • Broj sekcija u širinu
    1
  • Sa bravom
    Ne
  • Ima N klemni blok
    Ne
  • Ima klemni blok za uzem­ljenje
    Da
  • Ima montažnu ploču
    Ne
Kapa­citet
  • Broj modula
    60
  • Broj klema za polu­mo­dule po šini
    120
Funk­cije
  • Sa uvodima za provod­nike
    Da
Dimen­zije
  • Visina
    880,50 mm
  • Širina
    348 mm
  • Dubina
    94,50 mm
  • Ugra­đena visina
    865 mm
  • Ugra­đena širina
    335 mm
  • Ugra­đena dubina
    90 mm
  • Broj jedi­nica širine
    12
Poklo­pac, vrata
  • Broj vrata ormara
    1
  • Broj brava
    0
  • Vrata/pok­lopac je proziran
    Ne
Pove­zi­vost
  • Vrsta montaže
    Montaža vijcima
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Plas­tika
  • RAL kod
    9010
  • Boja
    Čista bijela
  • UV otporno
    Da
Sigur­nost
  • Zaštitna klasa
    Izola­cijska klasa II
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP30
  • Vrsta zaklju­ča­vanja
    Uklopna brava, Bez brave
  • Ispi­ti­vanje užarenom žicom
    650 °C

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager REACH declaration VU60NE
PDF
Hager RoHS report VU60NE
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika VU60NE  | Hager

    Slika proizvoda VU60NE

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet VU60NE  | Hager

    Hager Product data sheet VU60NE

    Ormar, Volta, PŽ, IP30, 5x12M

    PDF
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-16

    PDF
    359,72 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-07  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-07

    PDF
    366,52 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    VZ333N - Nadgradni ram, Volta, sa vratima, 3 reda, antracit
    VZ333N
    Nadgradni ram, Volta, sa vratima, 3 reda, antracit
  • 2
    VZ334N - Nadgradni ram, Volta, sa vratima, 4 reda, antracit
    VZ334N
    Nadgradni ram, Volta, sa vratima, 4 reda, antracit
  • 3
    VZ405N - Set za montažu u rigips, Volta
    VZ405N
    Set za montažu u rigips, Volta
  • 4
    VZ113N - Okvir, Volta, visoki, bez vrata, veličina 3
    VZ113N
    Okvir, Volta, visoki, bez vrata, veličina 3
  • 5
    VZ306 - Set za fiksiranje multimedija montažne ploče
    VZ306
    Set za fiksiranje multimedija montažne ploče

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina