Razvodni ormar Golf Multimedija, NŽ, 72 mod VS418PZF
EAN
3250616467200
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Sistem za zaključavanje 1 dostupni proizvodi
-
Dodatna oprema/rezervni dijelovi za kleme 1 dostupni proizvodi
-
Standardni dodaci 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Instalacija, montaža
-
Pogodno za korištenje na otvorenom/vaniNe
-
Montiranje naMontaža u zid/PŽ
Električna struja
-
Nazivna struja63 A
Oprema
-
Broj šina4
-
Broj redova4
-
Sa bravomNe
-
Ima N klemni blokNe
-
Ima klemni blok za uzemljenjeNe
-
Ima montažnu pločuDa
Kapacitet
-
Broj modula72
Funkcije
-
Sa uvodima za provodnikeDa
Dimenzije
-
Visina647 mm
-
Širina390 mm
-
Dubina99 mm
-
Broj jedinica širine18
Poklopac, vrata
-
Broj vrata ormara1
-
Broj brava0
-
Vrata/poklopac je proziranNe
Materijali
-
MaterijalPlastika
-
RAL kod9010
-
BojaČista bijela
Sigurnost
-
Zaštitna klasaIzolacijska klasa II
-
Otpornost na udarce IKIK07
-
Vrsta zaključavanjaUklopna brava, Bez brave
-
Ispitivanje užarenom žicom650 °C
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda VS418PZF
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju International 2016-01-28
PDF14,63 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-09-17
PDF430,70 kB
Više dokumentacije