The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Mali razvodni ormari do 63 A i multi­me­dija ormari
    • vector NŽ i dodatna oprema
    • VE110N
    EAN
    3250616453128
    Pakovanje
    1 Komad
    • vector NŽ i dodatna oprema

    Ormar Vector, IP65, 10 modula, mesing kleme VE110N

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Ormar Vector, IP65, 10 modula, mesing kleme

    VE110N

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Pokrivna traka 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Pokrivna traka
    • VZ415

      Poklopac linija, univerzalni, 12M, svijetlosiva

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Veza
    • Broj uvoda za vodiče
      6
    Napon
    • Nazivni napon
      400 - 400 V
    Insta­la­cija, montaža
    • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
      Ne
    • Monti­ranje na
      Nadgrad­na/NŽ
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      63 A
    Oprema
    • Broj šina
      1
    • Broj redova
      1
    • Broj sekcija u širinu
      1
    • Sa bravom
      Ne
    • Ima N klemni blok
      Da
    • Ima klemni blok za uzem­ljenje
      Da
    • Ima montažnu ploču
      Ne
    Kapa­citet
    • Broj modula
      10
    Funk­cije
    • Sa uvodima za provod­nike
      Da
    Dimen­zije
    • Visina
      210 mm
    • Širina
      237 mm
    • Dubina
      114 mm
    • Broj jedi­nica širine
      10
    Poklo­pac, vrata
    • Broj vrata ormara
      1
    • Broj brava
      0
    • Vrata/pok­lopac je proziran
      Da
    • Vrsta vrata ormara
      Jedna vrata
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Polis­tiren (PS)
    • RAL kod
      7035
    • Boja
      Svijetlo siva
    • UV otporno
      Ne
    Sigur­nost
    • Zaštitna klasa
      Izola­cijska klasa II
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK07
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP65
    • Vrsta zaklju­ča­vanja
      Uklopna brava, Bez brave
    • Ispi­ti­vanje užarenom žicom
      750 °C
    • Klasa zaštite sa vratima
      IP65

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    REACH declaration VE110N
    PDF
    RoHS report VE110N
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika VE110N  | Hager

      Slika proizvoda VE110N

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda VE110N  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda VE110N

      Ormar Vector, IP65, 10 modula, mesing kleme

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju International 2022-02-07  | Hager

      Uputstvo za instalaciju International 2022-02-07

      PDF
      4,31 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      402,31 kB
    Više dokumentacije

    Rezervni dio

    Pogledajte više

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      VZ415 - Poklopac linija, univerzalni, 12M, svijetlosiva
      VZ415
      Poklopac linija, univerzalni, 12M, svijetlosiva
    • 2
      VE412N - Ormar Vector, IP65, 48 modula, mesing kleme
      VE412N
      Ormar Vector, IP65, 48 modula, mesing kleme
    • 3
      VZ521 - Nosač PE/N-klema, Volta, 2x13 klemnih mjesta
      VZ521
      Nosač PE/N-klema, Volta, 2x13 klemnih mjesta
    • 4
      VZ522 - Nosač PE/N-klema, Volta, 2x17 klemnih mjesta
      VZ522
      Nosač PE/N-klema, Volta, 2x17 klemnih mjesta
    • 5
      VE318N - Ormar Vector, IP65, 54 modula, mesing kleme
      VE318N
      Ormar Vector, IP65, 54 modula, mesing kleme

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina