The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Mali razvodni ormari do 63 A i multi­me­dija ormari
  • vector NŽ i dodatna oprema
  • VE103L
  • Distri­bu­cija ener­gije

Ormar, Vector, NŽ, 3M, IP5x VE103L

EAN
3250616451100
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Ormar, Vector, NŽ, 3M, IP5x

VE103L

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za kleme 1 dostupni proizvodi
  • Uvod za kablove 1 dostupni proizvodi
  • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje 1 dostupni proizvodi
  • Kons­truk­tivni element za redne stezaljke 1 dostupni proizvodi
  • Pokrivna traka 1 dostupni proizvodi
  • Stan­dardni dodaci 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za kleme
  • Uvod za kablove
  • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje
  • Kons­truk­tivni element za redne stezaljke
  • Pokrivna traka
  • Stan­dardni dodaci
  • VZ744

    Adapter za nosače klema, Vector

    0,00 €  / *
  • VZ754

    Povezujući tuljak, Vector, PG21

    0,00 €  / *
  • VZ311

    Brava, Vector, 2 ključa

    0,00 €  / *
  • KJ01B

    Distrubutivni blok 4P, 80A

    0,00 €  / *
  • VZ413

    Poklopac linija, univerzalni, 6M, svijetlosiva

    0,00 €  / *
  • VZ759

    Ventilacioni poklopac, Vector, M20

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Veza
  • Broj uvoda za vodiče
    2
Napon
  • Nazivni napon
    400 - 400 V
Insta­la­cija, montaža
  • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
    Ne
  • Monti­ranje na
    Nadgrad­na/NŽ
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    63 A
Oprema
  • Broj šina
    1
  • Broj redova
    1
  • Broj sekcija u širinu
    1
  • Sa bravom
    Ne
  • Ima N klemni blok
    Ne
  • Ima klemni blok za uzem­ljenje
    Ne
  • Ima montažnu ploču
    Ne
Kapa­citet
  • Broj modula
    3
Funk­cije
  • Sa uvodima za provod­nike
    Da
Dimen­zije
  • Visina
    175 mm
  • Širina
    111 mm
  • Dubina
    93 mm
  • Broj jedi­nica širine
    3
Poklo­pac, vrata
  • Broj vrata ormara
    1
  • Broj brava
    0
  • Vrata/pok­lopac je proziran
    Da
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Polis­tiren (PS)
  • RAL kod
    7035
  • Boja
    Svijetlo siva
  • UV otporno
    Ne
Sigur­nost
  • Zaštitna klasa
    Izola­cijska klasa II
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK07
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP65
  • Vrsta zaklju­ča­vanja
    Uklopna brava, Bez brave
  • Ispi­ti­vanje užarenom žicom
    750 °C

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager REACH declaration VE103L
PDF
Hager RoHS report VE103L
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika VE103L  | Hager

    Slika proizvoda VE103L

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet VE103L  | Hager

    Hager Product data sheet VE103L

    Ormar, Vector, NŽ, 3M, IP5x

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju International 2022-02-07  | Hager

    Uputstvo za instalaciju International 2022-02-07

    PDF
    4,31 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-14

    PDF
    257,02 kB
    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-05-09

    PDF
    836,07 kB
    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-12-19

    PDF
    258,36 kB
    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-02-18

    PDF
    814,05 kB
Više dokumentacije

Rezervni dio

Pogledajte više

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    VZ523 - Nosač PE/N-klema, Volta, 2x22 klemnih mjesta
    VZ523
    Nosač PE/N-klema, Volta, 2x22 klemnih mjesta
  • 2
    VZ744 - Adapter za nosače klema, Vector
    VZ744
    Adapter za nosače klema, Vector
  • 3
    VZ524 - Nosač PE/N-klema, Volta, 2x25 klemnih mjesta
    VZ524
    Nosač PE/N-klema, Volta, 2x25 klemnih mjesta
  • 4
    VZ521 - Nosač PE/N-klema, Volta, 2x13 klemnih mjesta
    VZ521
    Nosač PE/N-klema, Volta, 2x13 klemnih mjesta
  • 5
    VZ522 - Nosač PE/N-klema, Volta, 2x17 klemnih mjesta
    VZ522
    Nosač PE/N-klema, Volta, 2x17 klemnih mjesta

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina