The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • VA12T
    Čelična vrata VA12T, bijele boje (RAL 9010) idealan su dodatak za jednoredne volta ormare VA12xx. Montiraju se direktno na ormar, bez potrebe upotrebe alata, na lijevu ili desnu stranu ormara.
    EAN
    3250616410619
    Pakovanje
    1 Komad

    Čelična vrata za jednoredne volta ormare VA12xx VA12T

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Čelična vrata za jednoredne volta ormare VA12xx

    VA12T

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za kleme 1 dostupni proizvodi
    • Panel za uvod za ormar 1 dostupni proizvodi
    • Kompo­nente za ožiče­nje, ulaz i prič­vr­š­ća­vanje kabla 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za kleme
    • Panel za uvod za ormar
    • Kompo­nente za ožiče­nje, ulaz i prič­vr­š­ća­vanje kabla
    • VZ713

      Adapter za montažu quickconnect klema, volta

      0,00 €  / *
    • VZ412

      Sabirni kanal za volta nadgradne ormare širine 12 modula

      0,00 €  / *
    • VZ698

      Držač kablova, volta, 1 set = 6 komada

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Kompa­ti­bil­nost
    • Prik­ladno za tip ormara
      Nadgrad­no/NŽ
    Dimen­zije
    • Visina
      225 mm
    • Širina
      285 mm
    • Dubina
      36 mm
    Poklo­pac, vrata
    • Vrata/pok­lopac je proziran
      Ne
    • Broj vrata ormara
      1
    • Broj brava
      0
    Mate­ri­jali
    • RAL kod
      9010
    • Boja
      Čista bijela
    • Boja proizvoda
      Čista bijela
    • Mate­rijal
      Metal
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Arhi­tek­tura
    • Položaj vrata ormara
      Lijevo
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP30
    • Vrsta zaklju­ča­vanja
      Uklopna brava
    Oprema
    • Broj redova
      1
    • Broj tipki
      1
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža vijcima
    Insta­la­cija, montaža
    • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP dokument en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    REACH declaration VA12T
    PDF
    RoHS report VA12T
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika VA12T  | Hager

      Slika proizvoda VA12T

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda VA12T  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda VA12T

      Vrata, puna, Volta, NŽ, 1 red, čelik

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-07  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-11-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina