Bakarna šina, perforirana, quadro, 25x5 mm, dužina 400 mm UT87A
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja In160 A
Dimenzije
-
Širina/debljina sabirnice25 - 25 mm
-
Visina sabirnice5 mm
Oprema
-
Broj sekcija u širinu1
-
Vrsta sabirniceRavno
Downloadi
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda UT87A
Bakarna šina, perforirana, quadro, 25x5 mm, dužina 400 mm
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Više dokumentacije