The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Razvodni ormari do 1600 A
    • Set univers N i dodatna oprema
    • US31B5
    EAN
    3250616291751
    Pakovanje
    1 Komad
    • Set univers N i dodatna oprema

    Maska, UniversN, 450x250mm, 3x12M, set = 10 kom. US31B5

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Maska, UniversN, 450x250mm, 3x12M, set = 10 kom.

    US31B5

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      450 mm
    • Širina
      250 mm
    • Dubina
      56 mm
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Čista bijela
    • RAL kod
      9010
    • Tran­s­pa­rentno
      Ne
    • Mate­rijal
      Plas­tika
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP00
    Oprema
    • Broj sekcija u širinu
      1
    • Broj redova
      3

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration US31B5
    PDF
    RoHS report US31B5
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika US31B5  | Hager

      Slika proizvoda US31B5

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda US31B5  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda US31B5

      Maska, UniversN, 450x250mm, 3x12M, set = 10 kom.

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-01  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-06  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      UZ00A1 - Stopica plastična, UniversN, 100 komada
      UZ00A1
      Stopica plastična, UniversN, 100 komada
    • 2
      UT91B - Metalna baza, sa 1 sabirnicom, dužina 250 mm
      UT91B
      Metalna baza, sa 1 sabirnicom, dužina 250 mm
    • 3
      UT92B - Metalna baza, sa 2 sabirnice, dužina 550 mm
      UT92B
      Metalna baza, sa 2 sabirnice, dužina 550 mm
    • 4
      S35S - Poklopac za 12 modularnih mjesta, 219 mm, lomljiv
      S35S
      Poklopac 219 mm, 12 modula, lomljiv
    • 5
      UZ25V1 - Kablovski držač, UniversN, 20 komada
      UZ25V1
      Kablovski držač, UniversN, 20 komada

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina