The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • UN72TN
    EAN
    3250616240421
    Pakovanje
    1 Komad

    Panel, perforirani, Univers FW, multimedija, 1050x500mm UN72TN

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Panel, perforirani, Univers FW, multimedija, 1050x500mm

    UN72TN

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Stan­dardni dodaci 1 dostupni proizvodi
    • Dodatna oprema za montažu 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Stan­dardni dodaci
    • Dodatna oprema za montažu
    • VZ314RJ

      RJ45 modul, univerzalni, Cat.6a, 10GBit, klasa EA, 180°

      0,00 €  / *
    • VZ306

      Set za fiksiranje multimedija montažne ploče

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      1.050 mm
    • Širina
      500 mm
    • Dubina
      52 mm
    Oprema
    • Broj sekcija u širinu
      2

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UN72TN
    PDF
    RoHS report UN72TN
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika UN72TN  | Hager

      Slika proizvoda UN72TN

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda UN72TN  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda UN72TN

      Panel, perforirani, Univers FW, multimedija, 1050x500mm

      PDF
    • Priručnik

      Slika Handbook en-GB 2023-03-30  | Hager

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Priručnik en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Slika Technical manual for FWB enclosures  | Hager

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
      Slika Technical manual for FWU enclosures  | Hager

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      532,42 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina