Perforirani nosač, Quadro5, 500mm • UC289 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Razvodni ormari do 1600 A
  • quadro - sistemi za distri­bu­ciju ener­gije
  • UC289
Trenutna pretraga
Slika Filter  | Hager Filter
Slika Filter  | Hager Filter
ProizvodiPrikaz

Najpopularniji proizvodi

3
1
UC289 - Perforirani nosač, Quadro5, 500mm
UC289
Perforirani nosač, Quadro5, 500mm
2
UC811 - Perforirani nosač, Quadro, 250mm
UC811
Perforirani nosač, Quadro, 250mm
3
UM92WE - Bakarna šina, izolovana, Quadro, 24x8x2000mm, 678A
UM92WE
Bakarna šina, izolovana, Quadro, 24x8x2000mm, 678A

Perforirani nosač, Quadro5, 500mm

UC289

  • Distri­bu­cija ener­gije

Perforirani nosač, Quadro5, 500mm UC289

EAN
3250616132894
Pakovanje
2 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    150 mm
  • Širina
    500 mm
  • Dubina
    495 mm
  • Dužina
    500 mm
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Željezo
  • Obrada
    Vruće pocin­čano

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2024-11-15
PDF
242,30 kB
PEP dokument en-GB 2024-10-31
PDF
449,71 kB
REACH declaration UC289 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UC289 (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika UC289  | Hager

    Slika proizvoda UC289

  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2024-02-15  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2024-02-15  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-09-17  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-09-17

    PDF
    399,41 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-09-17  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-09-17

    PDF
    394,42 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    UC811 - Perforirani nosač, Quadro, 250mm
    UC811
    Perforirani nosač, Quadro, 250mm
  • 2
    UC815 - Nosač sabirničkih šina 160/250/400A 4P
    UC815
    Nosač sabirničkih šina 160/250/400A 4P
  • 3
    UC817 - Nosač sabirničkih šina 2x(3P+N) 1250A 35kA
    UC817
    Nosač sabirničkih šina 2x(3P+N) 1250A 35kA
  • 4
    UC820 - Nosač sabirničkih šina, 4P, 160/250/630A
    UC820
    Nosač sabirničkih šina, 4P, 160/250/630A
  • 5
    UC822 - Nosač sabirničkih šina, 3P, 630-1600A, 1 ili 2 šine, vertikalni
    UC822
    Nosač sabirničkih šina, 3P, 630-1600A, 1 ili 2 šine, vertikalni

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina