Konstruktivni element za učinske prekidače x160, Quadro, 300x800mm, vert, dir UC012H
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Zglobovi/šarke za distributivne sisteme 1 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 7 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
-
Visina300 mm
-
Širina800 mm
-
Dubina200 mm
-
Broj jedinica64
-
Broj redova1
-
Zaštitna klasaIzolacijska klasa I
-
RAL kod9010
-
Boja proizvodaČista bijela
-
Broj 75 mm koraka u visinu po distributivnom panelu12
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda UC012H
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda UC012H
Konstruktivni element za učinske prekidače x160, Quadro, 300x800mm, vert, dir
PDF -
Upute
Upute International 2010-08-04
PDF3,65 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-25
PDF387,46 kB
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-25
PDF395,23 kB
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-25
PDF300,14 kB
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-25
PDF310,01 kB
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-09
PDF474,16 kB
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-09
PDF529,86 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22
PDF651,83 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22
PDF476,89 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22
PDF382,23 kB