• Pametno uprav­ljanje objek­tima
  • Senzori
  • Senzori pokreta i prisustva
  • TXD501
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima
  • Senzori pokreta i prisustva

Senzor pokreta i prisustva, P/Ž, 360° stepeni, KNX, Ø10m TXD501

EAN
3250612256310
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
Senzor pokreta i prisustva, P/Ž, 360° stepeni, KNX, Ø10m

TXD501

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Detek­cija
  • Ugao detek­cije
    360 - 360
  • Vrsta senzora
    Senzor pokreta, Senzor prisustva
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Plas­tika, Termo­plas­tika
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    PŽ montaža

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2025-11-18
PDF
4,62 MB
Hager REACH declaration TXD501
PDF
Hager RoHS report TXD501
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika TXD501  | Hager

    Slika proizvoda TXD501

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet TXD501  | Hager

    Hager Product data sheet TXD501

    Senzor pokreta i prisustva, P/Ž, 360° stepeni, KNX, Ø10m

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, it-IT 2022-06-13  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, it-IT 2022-06-13

    PDF
    1,37 MB
  • KNX baza proizvoda

    Slika ETS database for TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 and TXD505  | Hager

    ETS database for TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 and TXD505

    KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    KNXPROD
    271,81 kB
  • Vodič za primjenu

    Slika Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09)  | Hager

    Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09)

    Vodič za primjenu en-GB 2022-11-21

    PDF
    2,82 MB
    Slika Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09)  | Hager

    Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09)

    Vodič za primjenu en-GB 2022-09-28

    PDF
    2,86 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2024-01-18  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2024-01-18

    PDF
    105,74 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2024-01-18  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2024-01-18

    PDF
    117,19 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    EE825 - Adapter, ugaoni, za senzore EE820, EE830, bijela
    EE825
    Adapter, ugaoni, za senzore EE820, EE830, bijela
  • 2
    WXT505 - Senzor pokreta 180°, KNX, modul, 2,20m
    WXT505
    Senzor pokreta 180°, KNX, modul, 2, 20m
  • 3
    WXT501 - Senzor pokreta 180°, KNX, modul, 1,10m
    WXT501
    Senzor pokreta 180°, KNX, modul, 1, 10m
  • 4
    85121100 - Prekidač, elektronski, 1-struki (R,L,C,LED), jezgro
    85121100
    Prekidač, elektronski, 1-struki (R, L, C, LED), jezgro
  • 5
    EE856 - Adapter, ugaoni, za senzore EE851/861/871, antracit
    EE856
    Adapter, ugaoni, za senzore EE851/861/871, antracit
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
Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina