Senz pokreta i prisustva, P/Ž, 360°, KNX • TXD501 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
    witty punjači
    Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
    Saznajte više
    • Rješenja
    • Aplikacija naših rješenja
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Za Vaš projekat
      • Porodična kuća
      • Kancelarije
      • Hotel
      • Trgovine
      • Višespratnice
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Rješenja za vaš posao
      • Instalateri
      • Projektanti
      • Arhitekti
      • Izrada elektro ormara
      • Sistem integratori
      • Krajnji korisnici
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Reference
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Alati
    hagercad
    Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
    Otkrijte više
    • Alati
    • BIM (Building Information Modeling)
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Hagercad 6
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Pogledajte sve
  • Inspiracija i informacije
    Katalozi | Brošure
    Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
    Saznajte više
    • Inspiracija i informacije
    • Dokumentacija
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Trening
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Podrška
    Kontakt formular
    Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
    Kontaktirajte nas
    • Podrška
    • Pitanja
      • witty punjači za električna vozila
      • Generalna, opšta pitanja
      • Pogledajte sve
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
    • Pogledajte sve
  • O nama
    Naša priča
    Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
    Naš DNK
    • O nama
    • Vijesti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Održivost
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt osobe
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Newsletter
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Noviteti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Pogledajte sve
  • Pogledajte sve kategorije
Account
  • Katalog
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima
  • Senzori
  • Senzori pokreta i prisustva
  • TXD501
TXD501 - Senzor pokreta i prisustva, P/Ž, 360° stepeni, KNX, Ø10m
TXD501 - Senzor pokreta i prisustva, P/Ž, 360° stepeni, KNX, Ø10m
TXD501 - Senzor pokreta i prisustva, P/Ž, 360° stepeni, KNX, Ø10m

Senzor pokreta i prisustva, P/Ž, 360° stepeni, KNX, Ø10m

TXD501

TXD501 - Senzor pokreta i prisustva, P/Ž, 360° stepeni, KNX, Ø10m
TXD501 - Senzor pokreta i prisustva, P/Ž, 360° stepeni, KNX, Ø10m
TXD501 - Senzor pokreta i prisustva, P/Ž, 360° stepeni, KNX, Ø10m
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima
  • Senzori pokreta i prisustva

Senzor pokreta i prisustva, P/Ž, 360° stepeni, KNX, Ø10m TXD501

EAN
3250612256310
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Detek­cija
  • Ugao detek­cije
    360 - 360
  • Vrsta senzora
    Senzor pokreta, Senzor prisustva
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Plas­tika, Termo­plas­tika
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    PŽ montaža

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2022-07-28
PDF
219,65 kB
REACH declaration TXD501 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration TXD501 (english)
PDF
103,84 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika TXD501  | Hager

    Slika proizvoda TXD501

  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, it-IT 2022-06-13  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, it-IT 2022-06-13

    PDF
    1,37 MB
  • KNX product database

    Slika ETS database for TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 and TXD505  | Hager

    ETS database for TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 and TXD505

    KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    KNXPROD
    271,81 kB
  • Vodič za primjenu

    Slika Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09)  | Hager

    Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09)

    Vodič za primjenu en-GB 2022-11-21

    PDF
    2,82 MB
    Slika Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09)  | Hager

    Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09)

    Vodič za primjenu en-GB 2022-09-28

    PDF
    2,86 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2024-01-18  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2024-01-18

    PDF
    105,74 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2024-01-18  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2024-01-18

    PDF
    117,19 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    85020100 - Napojna jedinica za KNX-Funk uređaje
    85020100
    Napojna jedinica za KNX-Funk uređaje
  • 2
    85121100 - Prekidač, elektronski, 1-struki, jezgro
    85121100
    Prekidač, elektronski, 1-struki, jezgro
  • 3
    85121101 - Prekidač, elektronski, 1-struki, 1930/Glas/R.Classic, jezgro
    85121101
    Prekidač, elektronski, 1-struki, 1930/Glas/R.Classic, jezgro
  • 4
    75242060 - Senzor pokreta, komfor, sa BCU, 1.1m, jezgro, KNX
    75242060
    Senzor pokreta, komfor, sa BCU, 1.1m, jezgro, KNX
  • 5
    85345124 - Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lak
    85345124
    Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lak

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina