Izlaz-aktor, 2-struki, 4A, PŽ, KNX • TXB202A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
    witty punjači
    Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
    Saznajte više
    • Rješenja
    • Aplikacija naših rješenja
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Za Vaš projekat
      • Porodična kuća
      • Kancelarije
      • Hotel
      • Trgovine
      • Višespratnice
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Rješenja za vaš posao
      • Instalateri
      • Projektanti
      • Arhitekti
      • Izrada elektro ormara
      • Sistem integratori
      • Krajnji korisnici
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Reference
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Alati
    hagercad
    Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
    Otkrijte više
    • Alati
    • BIM (Building Information Modeling)
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Hagercad 6
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Pogledajte sve
  • Inspiracija i informacije
    Katalozi | Brošure
    Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
    Saznajte više
    • Inspiracija i informacije
    • Dokumentacija
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Trening
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Podrška
    Kontakt formular
    Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
    Kontaktirajte nas
    • Podrška
    • Pitanja
      • witty punjači za električna vozila
      • Generalna, opšta pitanja
      • Pogledajte sve
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
    • Pogledajte sve
  • O nama
    Naša priča
    Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
    Naš DNK
    • O nama
    • Vijesti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Održivost
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt osobe
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Newsletter
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Noviteti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Pogledajte sve
  • Pogledajte sve kategorije
Account
  • Katalog
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima
  • Aktori
  • Aktori
  • TXB202A
Trenutna pretraga
Slika Filter  | Hager Filter
Slika Filter  | Hager Filter
ProizvodiPrikaz

Najpopularniji proizvodi

5
1
TXA610D - Aktor izlazni/aktor za žaluzine 10/5-struki, 16A, C-opterećenje, KNX easy
TXA610D
Aktor izlazni/aktor za žaluzine 10/5-struki, 16A, C-opterećenje, KNX easy
2
85105100 - Aktor KNX-Funk za utikače, bijela
85105100
Aktor KNX-Funk za utikače, bijela
3
85165100 - Aktor, 1-struki, KNX-Funk, 230V/10A, NŽ, IP55, bijela
85165100
Aktor, 1-struki, KNX-Funk, 230V/10A, NŽ, IP55, bijela
4
TRM694G - Aktor bezpot 1-str/binarni ulaz 2-str, PŽ, 230V/4A 24VDC/4A 12VDC/2A, KNX, RF
TRM694G
Aktor bezpot 1-str/binarni ulaz 2-str, PŽ, 230V/4A 24VDC/4A 12VDC/2A, KNX, RF
5
TXA604D - Aktor izlazni/aktor za žaluzine 4/2-struki, 16A, C-opterećenje, KNX easy
TXA604D
Aktor izlazni/aktor za žaluzine 4/2-struki, 16A, C-opterećenje, KNX easy
TXB202A - Izlaz-aktor, 2-struki, 4A, PŽ, KNX
TXB202A - Izlaz-aktor, 2-struki, 4A, PŽ, KNX

Izlaz-aktor, 2-struki, 4A, PŽ, KNX

TXB202A

TXB202A - Izlaz-aktor, 2-struki, 4A, PŽ, KNX
TXB202A - Izlaz-aktor, 2-struki, 4A, PŽ, KNX
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima

Izlaz-aktor, 2-struki, 4A, PŽ, KNX TXB202A

EAN
3250616049468
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Tehničke karakteristike
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Postavke
  • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
    ETS, easy
Pove­zi­vost
  • Sa bus sistemom KNX
    Da
  • Sa bus sistemom KNX radio
    Ne
Oprema
  • Radijska frek­ven­cija dvos­mjer­na/bi­di­rek­ci­onalna
    Ne
  • Sa moguć­nošću ručnog isklopa
    Ne
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    4 A
Snaga
  • Izlazna snaga
    600 W
Napon
  • Napon napa­janja sistema
    30 V DC preko busa
  • Radni napon preko busa
    21 - 32 V
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    0 - 45 °C
Veza
  • Presjek krutog provod­nika
    0.75 - 2.5 mm²
  • Presjek flek­si­bilnog vodiča
    0.75 - 2.5 mm²

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika TXB202A  | Hager

    Slika proizvoda TXB202A

  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Module 2 entrées 2 sorties indication d 'état TX304AS TX308AS  | Hager

    Module 2 entrées 2 sorties indication d 'état TX304AS TX308AS

    Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    PDF
    145,70 kB
  • KNX product database

    Slika Logiciel d'application ETS du TXB202A  | Hager

    Logiciel d'application ETS du TXB202A

    KNX product database en-GB, fr-FR, de-DE 2023-08-25

    VD2
    419,74 kB
  • Vodič za primjenu

    Slika Description d'application TXA204-206-207-208_TXB202  | Hager

    Description d'application TXA204-206-207-208_TXB202

    Vodič za primjenu en-GB 2020-01-01

    PDF
    781,83 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    85105100 - Aktor KNX-Funk za utikače, bijela
    85105100
    Aktor KNX-Funk za utikače, bijela
  • 2
    85165100 - Aktor, 1-struki, KNX-Funk, 230V/10A, NŽ, IP55, bijela
    85165100
    Aktor, 1-struki, KNX-Funk, 230V/10A, NŽ, IP55, bijela
  • 3
    85166100 - Aktor, 2-struki, KNX-Funk, 230V/10A, NŽ, IP55, bijela
    85166100
    Aktor, 2-struki, KNX-Funk, 230V/10A, NŽ, IP55, bijela
  • 4
    TRB201 - Izlaz 1-struki 16A, PŽ, KNX, quicklink
    TRB201
    Izlaz 1-struki 16A, PŽ, KNX, quicklink
  • 5
    TRC270D - Utičnica RF, 16A, KNX, quicklink
    TRC270D
    Utičnica RF, 16A, KNX, quicklink

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina