Tehničke karakteristike
-
Podržani način konfiguracijeETS, easy
-
Sa bus sistemom KNXDa
-
Sa bus sistemom KNX radioNe
-
Montiranje naPŽ montaža
-
Bus sistemKNX
-
Radijska frekvencija dvosmjerna/bidirekcionalnaNe
-
Sa mogućnošću ručnog isklopaNe
-
Nazivna struja In4 A
-
Izlazna snaga600 W
-
Žarulja sa žarnom niti600 - 600 W
-
Napon napajanja sistema30 V DC preko busa
-
Radni napon preko busa21 - 32 V
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Radna temperatura0 - 45 °C
-
Presjek krutog provodnika0.75 - 2.5 mm²
-
Presjek fleksibilnog vodiča0.75 - 2.5 mm²
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda TXB202A
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda TXB202A
Izlaz-aktor, 2-struki, 4A, PŽ, KNX
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Module 2 entrées 2 sorties indication d 'état TX304AS TX308AS
Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF145,70 kB -
KNX baza proizvoda
Logiciel d'application ETS du TXB202A
KNX baza proizvoda en-GB, fr-FR, de-DE 2023-08-25
VD2419,74 kB -
Vodič za primjenu
Description d'application TXA204-206-207-208_TXB202
Vodič za primjenu en-GB 2020-01-01
PDF781,83 kB