Tehničke karakteristike
-
Frekvencija prijenosa868 - 868 MHz
-
Frekvencija radioprijenosa868,30 MHz
-
Radni napon6 - 6 V
-
Maks. domet radijskog prijenosa u zatvorenom prostoru30 m
-
Maks. domet radijskog prijenosa na otvorenom100 m
-
Radio protokolKNX Radio
-
Kategorija prijemnika2
-
Broj tipki4
-
Ingress Protection (IP) klasaIP50
-
Radna temperatura-10 - 45 °C
-
Visina83 mm
-
Širina46,5 mm
-
Dubina15,80 mm
-
Sa baterijomDa
-
Trajanje baterije5 godina
-
FunkcijaEasy dodatne funkcije: +6 scena, način rada ON/OFF, 1 kontrola tastera za gore/dole, Funkcija resetiranja (na tvorničke postavke)
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda TU404
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda TU404
Daljinski upravljač, 4 tipke, 4 kanala, KNX, quicklink
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2009-07-03
PDF5,79 MB -
Dodatak proizvodu
Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)
Dodatak proizvodu International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
KNX baza proizvoda
Logiciel d'application ETS du TU404
KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD5204,55 kBLogiciel d'application ETS du TU404
KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD150,19 kB -
Deklaracija o usklađenosti
EU Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-22
PDF392,58 kB