The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Pametno uprav­ljanje objek­tima
    • Radio rješenja
    • KNX radio - quicklink
    • TU402
    EAN
    3250616014022
    Pakovanje
    1 Komad
    • KNX radio - quicklink

    Daljinski upravljač, 2 tipke, 2 kanala, KNX, quicklink TU402

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Daljinski upravljač, 2 tipke, 2 kanala, KNX, quicklink

    TU402

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija prije­nosa
      868 - 868 MHz
    • Frek­ven­cija radi­opri­je­nosa
      868,30 MHz
    Napon
    • Radni napon
      6 - 6 V
    Funk­cije
    • Maks. domet radij­skog prije­nosa u zatvo­renom pros­toru
      30 m
    • Maks. domet radij­skog prije­nosa na otvo­renom
      100 m
    Pove­zi­vost
    • Radio protokol
      KNX Radio
    • Kate­go­rija prijem­nika
      2
    Kontrole i indi­ka­tori
    • Broj tipki
      2
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP50
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -10 - 45 °C
    Dimen­zije
    • Visina
      83 mm
    • Širina
      46,5 mm
    • Dubina
      15,80 mm
    Oprema
    • Sa bate­rijom
      Da
    Bate­rija
    • Trajanje bate­rije
      5 godina
    Tekst
    • Funk­cija
      Easy dodatne funk­cije: +6 scena, način rada ON/OFF, 1 kontrola tastera za gore/dole, Funk­cija rese­ti­ranja (na tvor­ničke postavke)

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration TU402
    PDF
    RoHS report TU402
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika TU402  | Hager

      Slika proizvoda TU402

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda TU402  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda TU402

      Daljinski upravljač, 2 tipke, 2 kanala, KNX, quicklink

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2009-07-03  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2009-07-03

      PDF
      5,79 MB
    • Dodatak proizvodu

      Slika Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)  | Hager

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Dodatak proizvodu International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • KNX baza proizvoda

      Slika Logiciel d'application ETS du TU402  | Hager

      Logiciel d'application ETS du TU402

      KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      138,06 kB
      Slika Logiciel d'application ETS du TU402  | Hager

      Logiciel d'application ETS du TU402

      KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      166,70 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2025-07-03

      PDF
      116,55 kB
      Slika EU Declaration of Conformity  | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-22

      PDF
      392,58 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      85345185 - Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, antracit mat
      85345185
      Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, antracit mat
    • 2
      85146183 - Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat, lakirano
      85146183
      Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat, lakirano
    • 3
      85345188 - Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
      85345188
      Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
    • 4
      85146185 - Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, S.1/B.3/B.7, antracit mat
      85146185
      Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, S.1/B.3/B.7, antracit mat
    • 5
      85345183 - Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat
      85345183
      Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina