- KNX radio - quicklink
- Aktori
- Binarni ulazi
- Vidjeti više
Aktor bezpot 1-str/binarni ulaz 2-str, PŽ, 230V/4A 24VDC/4A 12VDC/2A, KNX, RF TRM694G
Tehničke karakteristike
-
Podržani način konfiguracijeETS, easy, quicklink
-
Radio protokolKNX Radio
-
Kategorija prijemnika2
-
Sa bus sistemom KNXNe
-
Sa bus sistemom KNX radioDa
-
Visina40 mm
-
Širina40 mm
-
Dubina20 mm
-
Ugrađena dubina40 mm
-
Montiranje naPŽ montaža
-
BojaSvijetlo siva
-
Radijska frekvencija dvosmjerna/bidirekcionalnaDa
-
Sa mogućnošću ručnog isklopaDa
-
Maks. struja uklapanja/isklapanja4 A
-
Nazivna struja In4 A
-
Frekvencija50 - 50 Hz
-
Frekvencija radijskog prijema868,30 - 868,30 MHz
-
Izlazna snaga920 W
-
Žarulja sa žarnom niti i halogena žarulja od 230 V600 W
-
Žarulja sa žarnom niti600 - 600 W
-
Radni napon230 - 230 V
-
Nazivni radni napon Ue230 - 230 V
-
Napon napajanja sistema230 V AC
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Radna temperatura-10 - 50 °C
-
Presjek krutog provodnika0.5 - 2.5 mm²
-
Presjek fleksibilnog vodiča0.5 - 1.5 mm²
-
FunkcijaEasy dodatne funkcije: +6 scena, Funkcija ponavljanja može se aktivirati za povećanje radijskog dometa, Funkcija resetiranja (na tvorničke postavke)
-
Način instalacijeZa ugradnju iza podžbuknih umetaka
-
Vrsta vezeSa uvrtnim lift stezaljkama
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda TRM694G
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda TRM694G
Aktor bezpot 1-str/binarni ulaz 2-str, PŽ, 230V/4A 24VDC/4A 12VDC/2A, KNX, RF
PDF -
Upute
Upute fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL, it-IT 2017-03-28
PDF2,83 MB -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, pl-PL, pt-PT 2016-03-03
PDF11,15 MB -
Dodatak proizvodu
Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)
Dodatak proizvodu International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
KNX baza proizvoda
KNX baza proizvoda en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD451,26 kB -
Vodič za primjenu
Application description ETS-Easy TRM690G_TRM693G_TRM694G
Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2015-02-12
PDF6,41 MB -
Deklaracija o usklađenosti
EU Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12
PDF393,46 kB