Aktor bezp 1s/bin ulaz 2s, PŽ, KNX, RF • TRM694G | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
    witty punjači
    Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
    Saznajte više
    • Rješenja
    • Aplikacija naših rješenja
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Za Vaš projekat
      • Porodična kuća
      • Kancelarije
      • Hotel
      • Trgovine
      • Višespratnice
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Rješenja za vaš posao
      • Instalateri
      • Projektanti
      • Arhitekti
      • Izrada elektro ormara
      • Sistem integratori
      • Krajnji korisnici
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Reference
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Alati
    hagercad
    Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
    Otkrijte više
    • Alati
    • BIM (Building Information Modeling)
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Hagercad 6
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Pogledajte sve
  • Inspiracija i informacije
    Katalozi | Brošure
    Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
    Saznajte više
    • Inspiracija i informacije
    • Dokumentacija
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Trening
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Podrška
    Kontakt formular
    Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
    Kontaktirajte nas
    • Podrška
    • Pitanja
      • witty punjači za električna vozila
      • Generalna, opšta pitanja
      • Pogledajte sve
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
    • Pogledajte sve
  • O nama
    Naša priča
    Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
    Naš DNK
    • O nama
    • Vijesti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Održivost
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt osobe
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Newsletter
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Noviteti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Pogledajte sve
  • Pogledajte sve kategorije
Account
  • Katalog
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima
  • Aktori
  • Aktori
  • TRM694G
TRM694G - Aktor bezpot 1-str/binarni ulaz 2-str, PŽ, 230V/4A 24VDC/4A 12VDC/2A, KNX, RF
TRM694G - Aktor bezpot 1-str/binarni ulaz 2-str, PŽ, 230V/4A 24VDC/4A 12VDC/2A, KNX, RF
TRM694G - Aktor bezpot 1-str/binarni ulaz 2-str, PŽ, 230V/4A 24VDC/4A 12VDC/2A, KNX, RF

Aktor bezpot 1-str/binarni ulaz 2-str, PŽ, 230V/4A 24VDC/4A 12VDC/2A, KNX, RF

TRM694G

TRM694G - Aktor bezpot 1-str/binarni ulaz 2-str, PŽ, 230V/4A 24VDC/4A 12VDC/2A, KNX, RF
TRM694G - Aktor bezpot 1-str/binarni ulaz 2-str, PŽ, 230V/4A 24VDC/4A 12VDC/2A, KNX, RF
TRM694G - Aktor bezpot 1-str/binarni ulaz 2-str, PŽ, 230V/4A 24VDC/4A 12VDC/2A, KNX, RF
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima

Aktor bezpot 1-str/binarni ulaz 2-str, PŽ, 230V/4A 24VDC/4A 12VDC/2A, KNX, RF TRM694G

EAN
3250615988812
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Postavke
  • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
    ETS, easy, quicklink
Pove­zi­vost
  • Radio protokol
    KNX Radio
  • Kate­go­rija prijem­nika
    2
  • Sa bus sistemom KNX
    Ne
  • Sa bus sistemom KNX radio
    Da
Dimen­zije
  • Visina
    40 mm
  • Širina
    40 mm
  • Dubina
    20 mm
  • Ugra­đena dubina
    40 mm
Mate­ri­jali
  • Boja
    Svijetlo siva
Oprema
  • Radijska frek­ven­cija dvos­mjer­na/bi­di­rek­ci­onalna
    Da
  • Sa moguć­nošću ručnog isklopa
    Da
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    4 A
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 50 Hz
  • Frek­ven­cija radij­skog prijema
    868,30 - 868,30 MHz
Snaga
  • Izlazna snaga
    920 W
  • Žarulja sa žarnom niti i halo­gena žarulja od 230 V
    600 W
Napon
  • Radni napon
    230 - 230 V
  • Nazivni radni napon Ue
    230 - 230 V
  • Napon napa­janja sistema
    230 V AC
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -10 - 50 °C
Tekst
  • Funk­cija
    Easy dodatne funk­cije: +6 scena, Funk­cija ponav­ljanja može se akti­vi­rati za pove­ćanje radij­skog dometa, Funk­cija rese­ti­ranja (na tvor­ničke postavke)
  • Način insta­la­cije
    Za ugradnju iza podž­buknih umetaka
  • Vrsta veze
    Sa uvrtnim lift stezalj­kama
Veza
  • Presjek krutog provod­nika
    0.5 - 2.5 mm²
  • Presjek flek­si­bilnog vodiča
    0.5 - 1.5 mm²

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

REACH declaration TRM694G (english)
PDF
103,34 kB
RoHS declaration TRM694G (english)
PDF
103,84 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika TRM694G  | Hager

    Slika proizvoda TRM694G

  • Upute

    Slika Upute fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL, it-IT 2017-03-28  | Hager

    Upute fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL, it-IT 2017-03-28

    PDF
    2,83 MB
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, pl-PL, pt-PT 2016-03-03  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, pl-PL, pt-PT 2016-03-03

    PDF
    11,15 MB
  • Dodatak proizvodu

    Slika Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)  | Hager

    Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

    Dodatak proizvodu International 2020-01-01

    PDF
    1,18 MB
  • KNX product database

    Slika KNX product database en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01  | Hager

    KNX product database en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    KNXPROD
    451,26 kB
  • Vodič za primjenu

    Slika Application description ETS-Easy TRM690G_TRM693G_TRM694G  | Hager

    Application description ETS-Easy TRM690G_TRM693G_TRM694G

    Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2015-02-12

    PDF
    6,41 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika EU Declaration of Conformity  | Hager

    EU Declaration of Conformity

    Deklaracija o usklađenosti International 2024-11-26

    PDF
    123,52 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    85105100 - Aktor KNX-Funk za utikače, bijela
    85105100
    Aktor KNX-Funk za utikače, bijela
  • 2
    85165100 - Aktor, 1-struki, KNX-Funk, 230V/10A, NŽ, IP55, bijela
    85165100
    Aktor, 1-struki, KNX-Funk, 230V/10A, NŽ, IP55, bijela
  • 3
    85166100 - Aktor, 2-struki, KNX-Funk, 230V/10A, NŽ, IP55, bijela
    85166100
    Aktor, 2-struki, KNX-Funk, 230V/10A, NŽ, IP55, bijela
  • 4
    TRB201 - Izlaz 1-struki 16A, PŽ, KNX, quicklink
    TRB201
    Izlaz 1-struki 16A, PŽ, KNX, quicklink
  • 5
    TRC270D - Utičnica RF, 16A, KNX, quicklink
    TRC270D
    Utičnica RF, 16A, KNX, quicklink

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina