Taster, 2-struki, IP55, NŽ, KNX, q-link • TRE302 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima
  • Radio rješenja
  • KNX radio - quicklink
  • TRE302

Taster, 2-struki, IP55, NŽ, KNX, quicklink

TRE302

  • Pametno uprav­ljanje objek­tima

Taster, 2-struki, IP55, NŽ, KNX, quicklink TRE302

EAN
3250615989260
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    Montaža u zid/PŽ
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija radi­opri­je­nosa
    868,30 MHz
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -10 - 55 °C
Pove­zi­vost
  • Kate­go­rija prijem­nika
    2
  • Radio protokol
    KNX Radio
Funk­cije
  • Sa regu­la­torom sobne tempe­ra­ture
    Ne
Napon
  • Radni napon
    3 - 3 V
Dimen­zije
  • Montažna dubina ugrad­benih kutija
    25 mm
  • Visina
    76 mm
  • Širina
    49 mm
Mate­ri­jali
  • Boja
    Bijelo
  • RAL kod
    9010
  • Mate­rijal
    Plas­tika
  • Obrada povr­šine
    Sjajno, Mat
Pribor
  • Ima polje za ozna­ča­vanje
    Ne
Tekst
  • Funk­cija
    Easy dodatne funk­cije: +6 scena, način rada ON/OFF, 1 kontrola tastera za gore/dole, Konfi­gu­ra­cija se jednos­tavno može preni­jeti sa master uređaja, Funk­cija rese­ti­ranja (na tvor­ničke postavke)
  • Način insta­la­cije
    Za prič­vr­š­ći­vanje vijcima ili za adhe­zivnu montažu, Za verti­kalnu i hori­zon­talnu montažu

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

REACH declaration TRE302 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration TRE302 (english)
PDF
103,84 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika TRE302  | Hager

    Slika proizvoda TRE302

  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2010-10-08  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2010-10-08

    PDF
    3,32 MB
  • KNX product database

    Slika Logiciel d'application ETS du TRE302  | Hager

    Logiciel d'application ETS du TRE302

    KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

    KNXPROD
    140,21 kB
    Slika Logiciel d'application ETS du TRE302  | Hager

    Logiciel d'application ETS du TRE302

    KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

    VD5
    142,42 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    85876200 - Binarni ulaz, 2-struki, PŽ, 230V AC, KNX-Funk, Berker.Net, svijetlosiva
    85876200
    Binarni ulaz, 2-struki, PŽ, 230V AC, KNX-Funk, Berker.Net, svijetlosiva
  • 2
    TRB302B - Ulaz, binarni, 2-struki, PŽ, 230V, KNX, quicklink
    TRB302B
    Ulaz, binarni, 2-struki, PŽ, 230V, KNX, quicklink
  • 3
    TRC301B - Kontakt, prozorski, KNX, na baterije, quicklink, bijela
    TRC301B
    Kontakt, prozorski, KNX, na baterije, quicklink, bijela
  • 4
    TRM702A - Binarni ulaz, 2-struki, PŽ, KNX, RF, sa baterijom
    TRM702A
    Binarni ulaz, 2-struki, PŽ, KNX, RF, sa baterijom
  • 5
    85105100 - Aktor KNX-Funk za utikače, bijela
    85105100
    Aktor KNX-Funk za utikače, bijela

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina