• Pametno uprav­ljanje objek­tima
    • Radio rješenja
    • KNX radio - quicklink
    • TRE302
    EAN
    3250615989260
    Pakovanje
    1 Komad
    • KNX radio - quicklink

    Taster, 2-struki, IP55, NŽ, KNX, quicklink TRE302

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Taster, 2-struki, IP55, NŽ, KNX, quicklink

    TRE302

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      Nadgrad­na/NŽ
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija radi­opri­je­nosa
      868,30 MHz
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -10 - 55 °C
    Pove­zi­vost
    • Kate­go­rija prijem­nika
      2
    • Radio protokol
      KNX Radio
    Funk­cije
    • Sa regu­la­torom sobne tempe­ra­ture
      Ne
    Napon
    • Radni napon
      3 - 3 V
    Dimen­zije
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      25 mm
    • Visina
      76 mm
    • Širina
      49 mm
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Bijelo
    • RAL kod
      9010
    • Mate­rijal
      Plas­tika
    • Obrada povr­šine
      Sjajno, Mat
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Arhi­tek­tura
    • Bus sistem
      EIB
    Tekst
    • Funk­cija
      Easy dodatne funk­cije: +6 scena, način rada ON/OFF, 1 kontrola tastera za gore/dole, Konfi­gu­ra­cija se jednos­tavno može preni­jeti sa master uređaja, Funk­cija rese­ti­ranja (na tvor­ničke postavke)
    • Način insta­la­cije
      Za prič­vr­š­ći­vanje vijcima ili za adhe­zivnu montažu, Za verti­kalnu i hori­zon­talnu montažu
    Opseg ispo­ruke
    • Auto­busna veza uklju­če­naBus veza u kompletu
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration TRE302
    PDF
    RoHS report TRE302
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika TRE302  | Hager

      Slika proizvoda TRE302

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda TRE302  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda TRE302

      Taster, 2-struki, IP55, NŽ, KNX, quicklink

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2010-10-08  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2010-10-08

      PDF
      3,32 MB
    • KNX baza proizvoda

      Slika Logiciel d'application ETS du TRE302  | Hager

      Logiciel d'application ETS du TRE302

      KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      140,21 kB
      Slika Logiciel d'application ETS du TRE302  | Hager

      Logiciel d'application ETS du TRE302

      KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      142,42 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      85345185 - Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, antracit mat
      85345185
      Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, antracit mat
    • 2
      85146183 - Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat, lakirano
      85146183
      Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat, lakirano
    • 3
      85345188 - Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
      85345188
      Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
    • 4
      85146185 - Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, S.1/B.3/B.7, antracit mat
      85146185
      Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, S.1/B.3/B.7, antracit mat
    • 5
      85345183 - Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat
      85345183
      Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina