Tehničke karakteristike
-
Web serverDa
-
Broj kanala1
-
Radni napon195 - 254 V
-
Radni napon preko busa21 - 32 V
-
Vrsta napajanjaAC
-
Vrsta sučelja bus sistema/media gatewayViše sučelja/interfejsa
-
Podržani način konfiguracijeETS, easy
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Broj modula6
-
Frekvencija50 - 60 Hz
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
-
S LED indikacijomDa
-
Širina106 mm
-
Dubina65 mm
-
Broj jedinica širine6
-
Vrsta priključka/utikača Bus sistemBus klema
-
Vrsta priključka/utikačaquickconnect
-
KodiranjeUpravljanje sa 4 korisnička profila koja se mogu konfigurisati
-
Konektori / džekoviSa 2 USB utičnice tipa A
-
Vrsta vezeSa quickconnect ubodnim klemama
-
Broj funkcijskih kanala500
-
Generiše podatkeDa
-
Vrste podatakaOsnovne informacije, Generalna dijagnostika, Generički KNX telegram
-
Formati podatakaKNX (IP), KNX (TP)
-
Procijenjena dnevna količina podataka10 KB - 100 KB
-
Generisanje podataka u stvarnom vremenuNe
-
Podaci spremljeni na uređajuDa
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda TJAS671
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda TJAS671
Tehnički list proizvoda hr-HR 2026-10-31
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB 2026-05-04
PDF46,63 MB -
Uputstvo
Uputstvo en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, sv-SE, nl-NL 2026-10-21
PDF3,37 MB
Uputstvo en-GB, en-US, en-AU, en-NZ 2026-10-16
PDF6,84 MB -
Alat
Hager Pilot MacOS
Hager Pilot MacOS 2.2.1
DMG95,45 MBHager Pilot Windows
Hager Pilot Windows 2.2.1
EXE152,91 MBServer Software (TJAS471, TJAS671)
Server Software 8.3.2
ZIP215,81 MBdomovea Client Android
domovea Client Android 3.16.1
APK123,78 MBdomovea Client MacOS
domovea Client MacOS 3.16.1
DMG190,45 MBdomovea Client Windows
domovea Client Windows 3.16.1
EXE40,89 MBdomovea Client Windows - APPX package
domovea Client Windows 3.16.1
ZIP204,66 MB -
KNX baza proizvoda
ETS product database (Dummy application)
KNX baza proizvoda International 2024-03-11
KNXPROD90,49 kBETS product database for TJAS671
KNX baza proizvoda International 2025-03-21
KNXPROD93,23 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-08-21
PDF250,72 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-08-21
PDF251,60 kB