The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Pametno uprav­ljanje objek­tima
    • Vizu­ali­za­cija
    • Vizu­ali­za­cija Domovea
    • TJAS671
    Domovea platforma povezuje KNX, IP i IoT komponente i služi kao lokalni ETS programski interfejs. Podržava Matter standard i kao Matter bridge, omogućava integraciju do 128 uređaja, uključujući Amazon Alexa i Apple HomePod. Osnovni model domovea basic (TJAS671) može upravljati sa do 5 IP kamera. Moguća je integracija cloud servisa kao što je IFTTT. Integrisano napajanje od 24 V pojednostavljuje instalaciju i štedi prostor.
    EAN
    3250610013052
    Pakovanje
    1 Komad
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Vizu­ali­za­cija Domovea

    domovea basic - server za vizualizaciju (KNX easy, IoT i Matter) TJAS671

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    domovea basic - server za vizualizaciju (KNX easy, IoT i Matter)

    TJAS671

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Oprema
    • Web server
      Da
    • Broj kanala
      1
    Napon
    • Radni napon
      195 - 254 V
    • Radni napon preko busa
      21 - 32 V
    • Vrsta napa­janja
      AC
    Pove­zi­vost
    • Vrsta sučelja bus siste­ma/media gateway
      Više suče­lja/in­ter­fejsa
    Postavke
    • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
      ETS, easy
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Kapa­citet
    • Broj modula
      6
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 45 °C
    Kontrole i indi­ka­tori
    • S LED indi­ka­cijom
      Da
    Dimen­zije
    • Širina
      106 mm
    • Dubina
      65 mm
    • Broj jedi­nica širine
      6
    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača Bus sistem
      Bus klema
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      quickconnect
    Tekst
    • Kodi­ranje
      Uprav­ljanje sa 4 koris­nička profila koja se mogu konfi­gu­ri­sati
    • Konek­tori / džekovi
      Sa 2 USB utič­nice tipa A
    • Vrsta veze
      Sa quickconnect ubodnim klemama
    Funk­cije
    • Broj funk­cij­skih kanala
      500
    U skladu sa Zakonom od poda­cima
    • Gene­riše podatke
      Da
    • Vrste poda­taka
      Osnovne infor­ma­cije, Gene­ralna dijag­nos­tika, Gene­rički KNX tele­gram
    • Formati poda­taka
      KNX (IP), KNX (TP)
    • Proci­je­njena dnevna koli­čina poda­taka
      10 KB - 100 KB
    • Gene­ri­sanje poda­taka u stvarnom vremenu
      Ne
    • Podaci sprem­ljeni na uređaju
      Da

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP dokument en-GB 2024-03-12
    PDF
    438,33 kB
    REACH declaration TJAS671
    PDF
    RoHS report TJAS671
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika TJAS671  | Hager

      Slika proizvoda TJAS671

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda TJAS671  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda TJAS671

      Tehnički list proizvoda hr-HR 2026-10-31

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB 2026-05-04  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2026-05-04

      PDF
      46,63 MB
    • Uputstvo

      Slika Uputstvo en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, sv-SE, nl-NL 2026-10-21  | Hager

      Uputstvo en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, sv-SE, nl-NL 2026-10-21

      PDF
      3,37 MB
      Slika Uputstvo en-GB, en-US, en-AU, en-NZ 2026-10-16  | Hager

      Uputstvo en-GB, en-US, en-AU, en-NZ 2026-10-16

      PDF
      6,84 MB
    • Alat

      Slika Hager Pilot MacOS  | Hager

      Hager Pilot MacOS

      Hager Pilot MacOS 2.2.1

      DMG
      95,45 MB
      Slika Hager Pilot Windows  | Hager

      Hager Pilot Windows

      Hager Pilot Windows 2.2.1

      EXE
      152,91 MB
      Slika Server Software (TJAS471, TJAS671)  | Hager

      Server Software (TJAS471, TJAS671)

      Server Software 8.3.2

      ZIP
      215,81 MB
      Slika domovea Client Android  | Hager

      domovea Client Android

      domovea Client Android 3.16.1

      APK
      123,78 MB
      Slika domovea Client MacOS  | Hager

      domovea Client MacOS

      domovea Client MacOS 3.16.1

      DMG
      190,45 MB
      Slika domovea Client Windows  | Hager

      domovea Client Windows

      domovea Client Windows 3.16.1

      EXE
      40,89 MB
      Slika domovea Client Windows - APPX package  | Hager

      domovea Client Windows - APPX package

      domovea Client Windows 3.16.1

      ZIP
      204,66 MB
    • KNX baza proizvoda

      Slika ETS product database (Dummy application)  | Hager

      ETS product database (Dummy application)

      KNX baza proizvoda International 2024-03-11

      KNXPROD
      90,49 kB
      Slika ETS product database for TJAS671  | Hager

      ETS product database for TJAS671

      KNX baza proizvoda International 2025-03-21

      KNXPROD
      93,23 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-08-21  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-08-21

      PDF
      250,72 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-08-21  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-08-21

      PDF
      251,60 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      WDW100 - Kutija za WDI10x, PŽ
      WDW100
      Kutija za WDI10x, PŽ
    • 2
      WDW101 - Kutija za WDI10x, PŽ, podesiva
      WDW101
      Kutija za WDI10x, PŽ, podesiva
    • 3
      WDW160 - Kutija za WDI160, PŽ
      WDW160
      Kutija za WDI160, PŽ
    • 4
      WDW161 - Kutija za WDI160, PŽ, podesiva
      WDW161
      Kutija za WDI160, PŽ, podesiva
    • 5
      WDI101 - Touch-panel 10”, Windows
      WDI101
      Touch-panel 10”, Windows

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina