domovea basic server TJA670
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Signalna i upravljačka ploča za bus sistem 1 dostupni proizvodi -
DC napajanje 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
-
Web serverDa
-
Broj kanala1
-
Radni napon24 - 24 V
-
Radni napon preko busa21 - 32 V
-
Vrsta napajanjaDC
-
Pomoćni napon24 - 24 V
-
Vrsta sučelja bus sistema/media gatewayViše sučelja/interfejsa
-
Podržani način konfiguracijeETS, easy
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Broj modula6
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
-
S LED indikacijomDa
-
Širina105 mm
-
Dubina65 mm
-
Broj jedinica širine6
-
Vrsta priključka/utikačaDRA (adapter za DIN šinu)
-
KodiranjeUpravljanje sa 4 korisnička profila koja se mogu konfigurisati
-
NaponNapajanje preko PoE ili 24 V DC
-
OznačavanjeSa poljem za označavanje
-
Način instalacijeZa instalaciju u distributivnu kutiju
-
Konektori / džekoviSa 2 USB priključka tipa B, usklađeno sa USB 2.0
-
Vrsta vezeSa quickconnect ubodnim klemama
-
Broj funkcijskih kanala500
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda TJA670
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda TJA670
domovea basic server
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Leaflet domovea (EN)
Leaflet TJA470, TJA670 (English, 2023-06-29)
PDF900,23 kB -
Alat
Hager Pilot MacOS
Hager Pilot MacOS 2.2.1
DMG95,45 MBHager Pilot Windows
Hager Pilot Windows 2.2.1
EXE152,91 MBServer Software (TJA470, TJA670)
Server Software 8.2.2
ZIP224,92 MBdomovea Client Android
domovea Client Android 3.15.3
APK152,95 MBdomovea Client MacOS
domovea Client MacOS 3.15.3
DMG188,92 MBdomovea Client Windows
domovea Client Windows 3.15.3_32
EXE291,06 MB -
KNX baza proizvoda
ETS product database (Dummy application)
KNX baza proizvoda International 2024-03-11
KNXPROD90,49 kBETS product database for TJA670
KNX baza proizvoda en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2024-03-11
KNXPROD83,40 kB -
Priručnik
Installation manual domovea (EN)
Installation manual domovea TJA470, TJA670 (English, 2023-11-16)
PDF1,75 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-02
PDF144,52 kB