The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • TJA470
    KNX domovea expert server za vizualizaciju, služi kao medijski gateway i KNX IP gateway. Omogućava efikasnu integraciju i upravljanje sistemima kućne automatizacije. Podržava umrežavanje različitih uređaja i platformi, nudi unaprijeđene sigurnosne funkcije te optimizira automatizaciju objekata kroz intuitivno upravljanje i kontrolu pristupa. Idealno rješenje za kompleksne smart home sisteme u stambenim i poslovnim objektima.
    EAN
    3250618502350
    Pakovanje
    1 Komad

    domovea expert - server za vizualizaciju TJA470

    Nova izvedba u novoj seriji domovea servera je TJAS471.
    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prateći proizvodi:

    TJAS471

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    domovea expert - server za vizualizaciju

    TJA470

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • ‌Sig­nalna i uprav­ljačka ploča za bus sistem 1 dostupni proizvodi
    • DC napa­janje 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • ‌Sig­nalna i uprav­ljačka ploča za bus sistem
    • DC napa­janje
    • WDI101

      Touch-panel 10”, Windows

      0,00 €  / *
    • TGA200

      Napojna jedinica, KNX, 24V DC 1A

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Oprema
    • Web server
      Da
    • Broj kanala
      1
    Napon
    • Radni napon
      24 - 24 V
    • Radni napon preko busa
      21 - 32 V
    • Vrsta napa­janja
      DC
    Pove­zi­vost
    • Vrsta sučelja bus siste­ma/media gateway
      Više suče­lja/in­ter­fejsa
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Kapa­citet
    • Broj modula
      6
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 45 °C
    Kontrole i indi­ka­tori
    • S LED indi­ka­cijom
      Da
    Dimen­zije
    • Broj jedi­nica širine
      6
    Tekst
    • Funk­cija
      Lokalna i daljinska veza ulazne jedi­nice sa IP kraj­njim uređa­jima, kao što su pametni tele­foni, tableti i raču­nari
    • Kodi­ranje
      Uprav­ljanje sa 4 koris­nička profila koja se mogu konfi­gu­ri­sati
    • Ozna­ča­vanje
      Veliko polje za ozna­ča­vanje
    • Konek­tori / džekovi
      Sa 2 USB utič­nice tipa A
    • Vrsta veze
      Sa quickconnect ubodnim klemama
    Funk­cije
    • Broj funk­cij­skih kanala
      500

    Ekološka vrijednost

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration TJA470
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika TJA470  | Hager

      Slika proizvoda TJA470

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda TJA470  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda TJA470

      domovea expert server, KNX, REG

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Leaflet domovea (EN)  | Hager

      Leaflet domovea (EN)

      Leaflet TJA470, TJA670 (English, 2023-06-29)

      PDF
      900,23 kB
    • Alat

      Slika Access Client Touch Panel V 1.5.7  | Hager

      Access Client Touch Panel V 1.5.7

      Elcom Access app 1.5.7 for android

      ZIP
      64,30 MB
      Slika Hager Pilot MacOS  | Hager

      Hager Pilot MacOS

      Hager Pilot MacOS 2.2.1

      DMG
      95,45 MB
      Slika Hager Pilot Windows  | Hager

      Hager Pilot Windows

      Hager Pilot Windows 2.2.1

      EXE
      152,91 MB
      Slika Server Software (TJA470, TJA670)  | Hager

      Server Software (TJA470, TJA670)

      Server Software 8.2.2

      ZIP
      224,92 MB
      Slika domovea Client Android  | Hager

      domovea Client Android

      domovea Client Android 3.15.3

      APK
      152,95 MB
      Slika domovea Client MacOS  | Hager

      domovea Client MacOS

      domovea Client MacOS 3.15.3

      DMG
      188,92 MB
      Slika domovea Client Windows  | Hager

      domovea Client Windows

      domovea Client Windows 3.15.3_32

      EXE
      291,06 MB
    • KNX baza proizvoda

      Slika ETS product database (Dummy application)  | Hager

      ETS product database (Dummy application)

      KNX baza proizvoda International 2024-03-11

      KNXPROD
      90,49 kB
      Slika ETS product database for TJA470  | Hager

      ETS product database for TJA470

      KNX baza proizvoda en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2024-03-11

      KNXPROD
      83,44 kB
    • Priručnik

      Slika Installation manual domovea (EN)  | Hager

      Installation manual domovea (EN)

      Installation manual domovea TJA470, TJA670 (English, 2023-11-16)

      PDF
      1,75 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-02  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-02

      PDF
      144,52 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina