The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Modu­larna oprema
  • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
  • Preki­dači, tasteri i signa­li­za­tori
  • SVN342
  • Modu­larna oprema

Taster-prekidač, 16A, 2 k.z, 1M SVN342

EAN
3250615721853
Pakovanje
12 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Taster-prekidač, 16A, 2 k.z, 1M

SVN342

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Oprema
  • Broj INV konta­kata
    0
  • Broj NC konta­kata
    2
  • Broj NO konta­kata
    0
  • Sa signalnom lampom
    Ne
Elek­trična struja
  • Trenu­tačna kontaktna struja
    16 A
  • Nazivna struja
    16 A
Kapa­citet
  • Broj modula
    1
Dimen­zije
  • Visina
    83 mm
  • Širina
    17,50 mm
  • Dubina
    66 mm
Napon
  • Nazivni izola­cijski napon Ui
    250 V
  • Nazivni radni napon Ue
    230 - 230 V

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration SVN342
PDF
Hager RoHS report SVN342
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika SVN342  | Hager

    Slika proizvoda SVN342

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet SVN342  | Hager

    Hager Product data sheet SVN342

    Taster-prekidač, 16A, 2 k.z, 1M

    PDF
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-13

    PDF
    574,93 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    SVN127 - LED signalizator, 3-struki, 230V, 1M, crvena
    SVN127
    LED signalizator, 3-struki, 230V, 1M, crvena
  • 2
    SVN126 - LED signalizator, 2-struki, 230V, 1M, crvena
    SVN126
    LED signalizator, 2-struki, 230V, 1M, crvena
  • 3
    SBN340 - Prekidač, 40A, 3k.o, 400V AC, 3M
    SBN340
    Prekidač, 40A, 3k.o, 400V AC, 3M
  • 4
    SBN416 - Prekidač, 16A, 4k.o, 400V AC, 2M
    SBN416
    Prekidač, 16A, 4k.o, 400V AC, 2M
  • 5
    SBN463 - Prekidač, 63A, 4k.o, 400V AC, 4M
    SBN463
    Prekidač, 63A, 4k.o, 400V AC, 4M

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina