The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Modu­larna oprema
    • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
    • Preki­dači, tasteri i signa­li­za­tori
    • SVN123
    LED svjetlosni signalizator, narandžasti, 230 V AC, IP20, sa vijčanim stezaljkama, za signalizaciju i indikaciju u razvodnim ormarima. Namijenjen je za montažu na DIN šinu i zauzima prostor od 1 modula.
    EAN
    3250615721648
    Pakovanje
    12 Komadi
    • Preki­dači, tasteri i signa­li­za­tori

    LED signalizator, 230V, 1 modul, narandžasta SVN123

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    LED signalizator, 230V, 1 modul, narandžasta

    SVN123

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Kapa­citet
    • Broj modula
      1
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Napon
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      250 V
    • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
      4.000 V
    • Nazivni radni napon Ue
      230 - 230 V
    • Vrsta napa­janja
      AC
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -20 - 50 °C
    • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
      -40 - 80 °C
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Vijčana stezaljka
    Veza
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      0.75 - 6 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      0.75 - 10 mm²
    • Vrsta utič­nice za lampe
      Fiksno
    Snaga
    • Rasi­panje snage pri IN
      0,80 W
    • Snaga po izlazu za punjenje
      0
    Dimen­zije
    • Visina
      83 mm
    • Širina
      17,50 mm
    • Dubina
      62 mm
    Rasvjeta
    • Vrsta lampe
      LED
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Naran­džasta
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration SVN123
    PDF
    RoHS report SVN123
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika SVN123  | Hager

      Slika proizvoda SVN123

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda SVN123  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda SVN123

      LED signalizator, 230V, 1M, narandžasta

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      258,05 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      SBT132 - Prekidač sa indikacijom, 32A, 1P
      SBT132
      Prekidač sa indikacijom, 32A, 1P
    • 2
      SBN440 - Prekidač, 40A, 4k.o, 400V AC, 4M
      SBN440
      Prekidač, 40A, 4k.o, 400V AC, 4M
    • 3
      SVN126 - LED signalizator, 2-struki, 230V, 1 modul, zelena i crvena
      SVN126
      LED signalizator, 2-struki, 230V, 1M, crvena
    • 4
      SBN425 - Prekidač, 25A, 4k.o, 400V AC, 2M
      SBN425
      Prekidač, 25A, 4k.o, 400V AC, 2M
    • 5
      SVN371 - Taster, dupli, 16A, 2NO, 1M
      SVN371
      Taster, dupli, 16A, 2NO, 1M

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina