The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Modu­larna oprema
  • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
  • Uređaji za zvučnu signa­li­za­ciju
  • SU215
  • Modu­larna oprema

Zujalica, 230V 6,5VA 1M SU215

EAN
3250615712158
Pakovanje
12 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Zujalica, 230V 6,5VA 1M

SU215

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    0,03 A
Dimen­zije
  • Visina
    80 mm
  • Širina
    18 mm
  • Dubina
    65 mm
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -10 - 40 °C
  • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
    -25 - 60 °C
Veza
  • Presjek flek­si­bilnog vodiča
    4 mm²
  • Presjek krutog provod­nika
    6 mm²
Snaga
  • Ukupni gubitak snage pri IN
    6,50 W
  • Potrošnja ener­gije VA
    6,50 VA
Oprema
  • Razi­na/nivo buke
    78
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Kapa­citet
  • Broj modula
    1
Napon
  • Nazivni radni napon Ue
    230 - 230 V

Ekološka vrijednost

REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2025-12-05
PDF
1,90 MB
REACH declaration SU215
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika SU215  | Hager

    Slika proizvoda SU215

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet SU215  | Hager

    Hager Product data sheet SU215

    Zujalica, 230V 6,5VA 1M

    PDF
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    4
  • 1
    SU212 - Zvono, 8-12V 5VA 1M
    SU212
    Zvono, 8-12V 5VA 1M
  • 2
    SU214 - Zujalica, 8-12V 5VA 1M
    SU214
    Zujalica, 8-12V 5VA 1M
  • 3
    SU213 - Zvono, 230V 6,5VA 1M
    SU213
    Zvono, 230V 6, 5VA 1M
  • 4
    SU215 - Zujalica, 230V 6,5VA 1M
    SU215
    Zujalica, 230V 6, 5VA 1M

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina